/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose gloves

    Bluesafe T157

    ADVANTAGES 100% jersey cotton lining. Nitrile coating. Antibacterial treatment.

    Overview
    APPLICATIONS
    • Handling, intensive use in dirty, damp, greasy, and oily environments.
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Tejidos de algodón
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • T157
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • Completamente cubierto excepto la muñeca
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente impermeable, excepto el puño
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Tejido
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud (mm) (mm)
      • 280
    • Grosor (mm)
      • 1,6
    • Familia de guantes
      • Guantes recubierto cortados y cosidos
    • Espesor (inch)
      • 0.0629
    • Colores de los guantes
      • Beige, Azul oscuro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño de seguridad grande
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria, Explotación de canteras, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Industria minera, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Tejidos de algodón
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • T157
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • Completamente cubierto excepto la muñeca
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente impermeable, excepto el puño
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Tejido
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud (mm) (mm)
      • 280
    • Grosor (mm)
      • 1,6
    • Familia de guantes
      • Guantes recubierto cortados y cosidos
    • Espesor (inch)
      • 0.0629
    • Colores de los guantes
      • Beige, Azul oscuro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño de seguridad grande
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria, Explotación de canteras, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Industria minera, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn) : Tejidos de algodón
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Corte y costura
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : T157
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : Completamente cubierto excepto la muñeca
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente impermeable, excepto el puño
    • Material y acabado del revestimiento : Nitrilo liso
    • Material de soporte : Tejido
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Líquidos admitidos : Agua y aceite
    • Longitud (mm) (mm) : 280
    • Grosor (mm) : 1,6
    • Familia de guantes : Guantes recubierto cortados y cosidos
    • Espesor (inch) : 0.0629
    • Colores de los guantes : Beige, Azul oscuro
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño de seguridad grande
    • Beneficios : Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria, Explotación de canteras, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Industria minera, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.