disposable gloves
Dexpure 801-30
Dexpure 801-30
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Otros
- Tipo C
- KL
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- K, L
- EN374: combinación letras de productos químicos
- K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 4580130
- Perímetro de la norma alimentaria␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Material de recubrimiento
- Látex
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante ajustado
- Desechable
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Colores de los guantes
- Azul
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 300
- Familia de guantes
- Guantes impermeables desechables sin polvo
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 4580130
- Número de capas
- Una sola capa
- Acabado interior
- Sin polvo
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Espesor (inch)
- 0.0099
- Categorías CE
- Categoría 3
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 0,25
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Zona de validez norma alimentaria
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Microorganismo
- Espesor
- De 0,2 mm a 0,5 mm
Otros
- Tipo C
- KL
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- K, L
- EN374: combinación letras de productos químicos
- K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 4580130
- Perímetro de la norma alimentaria␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Material de recubrimiento
- Látex
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante ajustado
- Desechable
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Colores de los guantes
- Azul
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 300
- Familia de guantes
- Guantes impermeables desechables sin polvo
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 4580130
- Número de capas
- Una sola capa
- Acabado interior
- Sin polvo
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Espesor (inch)
- 0.0099
- Categorías CE
- Categoría 3
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 0,25
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Zona de validez norma alimentaria
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Microorganismo
- Espesor
- De 0,2 mm a 0,5 mm
- Tipo C : KL
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : K, L
- EN374: combinación letras de productos químicos : K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 4580130
- Perímetro de la norma alimentaria␣ : (UE) 10/2011 (plástico)
- Material y acabado del revestimiento : Látex con textura adherente
- Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- EN374: mezcla Microorganismos : sí
- EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
- Textura del revestimiento : Rugoso
- Material de recubrimiento : Látex
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de guante ajustado : Desechable
- Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
- Colores de los guantes : Azul
- Líquidos admitidos : Agua
- Longitud (mm) (mm) : 300
- Familia de guantes : Guantes impermeables desechables sin polvo
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : 4580130
- Número de capas : Una sola capa
- Acabado interior : Sin polvo
- Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
- Tipo de guante : Guante estanco
- Espesor (inch) : 0.0099
- Categorías CE : Categoría 3
- Otras normas : Categoría CE
- Grosor (mm) : 0,25
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Zona de validez norma alimentaria
- Tamaño : 7, 8, 9, 10
- Riesgos : Mecánico, Líquido, Microorganismo
- Espesor : De 0,2 mm a 0,5 mm
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión