/content/sps/mx/es/search-results.html

    disposable gloves

    Dermatril P 743

    Guante de protección química desechable de nitrilo tipo A

    Overview
    Características y ventajas
    • Muy alta sensibilidad táctil
    • Gran comodidad de uso
    • Mayor resistencia al desgarro
    • Agarre mejorado gracias a la rugosidad de la punta de los dedos
    • Muy buena resistencia química
    • Ajuste perfecto
    • Contenido: 50 unidades
    • Etiquetado individual de los guantes
    • NCA < 0,65
    • Sin látex natural
    • Resistentes a una amplia gama de citostáticos
    • Resistentes a virus según ASTM F 1671:2017
    • Seguridad alimentaria de acuerdo con EU 1935/2004 y EU 10/2011
    • Superficie del guante sin silicona (indiferencia a la pintura, método de ensayo en automoción)
    • Este guante cumple los requisitos de la norma EN 455.
    • El guante es un producto sanitario en el sentido de la Directiva MDR 2017/745
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante ajustado
      • Desechable
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0743082C
    • Textura del revestimiento
      • Rugoso
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, Ambiente Medico, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 743
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE, EN 455
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo con textura adherente
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud (mm) (mm)
      • 280
    • Grosor (mm)
      • 0,2
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables desechables sin polvo
    • Espesor (inch)
      • 0.0079
    • Espesor
      • De 0,1 mm a 0,2 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
      • sí
    • EN374: mezcla Microorganismos
      • sí
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), O (Amoniaco 25 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %), T (Formaldehído 37 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
      • sí
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Azul
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Beneficios
      • Sensible al tacto, Sin látex, Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Servicios de emergencia y protección civil, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Laboratorios, Servicio médico, Pintura, Industria farmacéutica, Primer respondedor
    • Alimentaria Europa
      • sí
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Sin polvo

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante ajustado
      • Desechable
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0743082C
    • Textura del revestimiento
      • Rugoso
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, Ambiente Medico, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 743
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE, EN 455
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo con textura adherente
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud (mm) (mm)
      • 280
    • Grosor (mm)
      • 0,2
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables desechables sin polvo
    • Espesor (inch)
      • 0.0079
    • Espesor
      • De 0,1 mm a 0,2 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
      • sí
    • EN374: mezcla Microorganismos
      • sí
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), O (Amoniaco 25 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %), T (Formaldehído 37 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
      • sí
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Azul
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Beneficios
      • Sensible al tacto, Sin látex, Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Servicios de emergencia y protección civil, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Laboratorios, Servicio médico, Pintura, Industria farmacéutica, Primer respondedor
    • Alimentaria Europa
      • sí
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Sin polvo
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante ajustado : Desechable
    • Tipo de guante : Guante estanco
    • Tipo de Producto : 0743082C
    • Textura del revestimiento : Rugoso
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, Ambiente Medico, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 743
    • Perímetro de la norma alimentaria␣ : (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas : Categoría CE, EN 455
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento : Nitrilo con textura adherente
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Líquidos admitidos : Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 270
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 290
    • Longitud (mm) (mm) : 280
    • Grosor (mm) : 0,2
    • Familia de guantes : Guantes impermeables desechables sin polvo
    • Espesor (inch) : 0.0079
    • Espesor : De 0,1 mm a 0,2 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN374: mezcla Microorganismos : sí
    • EN374: combinación letras de productos químicos : J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), O (Amoniaco 25 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %), T (Formaldehído 37 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A : JKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
    • Colores de los guantes : Azul
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Beneficios : Sensible al tacto, Sin látex, Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria química, Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Servicios de emergencia y protección civil, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Laboratorios, Servicio médico, Pintura, Industria farmacéutica, Primer respondedor
    • Alimentaria Europa : sí
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior : Sin polvo
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list