/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    cut resistant gloves

    Waredex Work 550

    Guante anticorte de punto sin costuras de HPPE, poliamida y fibra compuesta con revestimiento de PU, gris

    Overview
    Waredex Work 550 combina la moderna tecnología de las fibras con una protección funcional de las manos. Gracias a una combinación de fibra HPPE de alto módulo y fibra de vidrio protegida, ofrece una excelente protección contra cortes. Además, permite manipular las piezas más finas gracias a su gran sensibilidad. El probado revestimiento de poliuretano garantiza un agarre seguro en piezas ligeramente aceitosas. Ofrece un excelente confort ergonómico, lo que permite un trabajo prolongado y sin fatiga.
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Fibra de vidrio, Poliamida, soporte de fibra / hppe
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 550
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 235
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 265
    • Textura del revestimiento
      • Rugoso
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Gris, Beige
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0550841E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Espesor (inch)
      • 0.0433
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,1 ± 0,1
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido

    Otros

    • Fibra
      • Fibra de vidrio, Poliamida, soporte de fibra / hppe
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 550
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 235
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 265
    • Textura del revestimiento
      • Rugoso
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Gris, Beige
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0550841E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Espesor (inch)
      • 0.0433
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1,1 ± 0,1
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Fibra : Fibra de vidrio, Poliamida, soporte de fibra / hppe
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 550
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 235
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 265
    • Textura del revestimiento : Rugoso
    • Material de recubrimiento : PU
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Colores de los guantes : Gris, Beige
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 250
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 0550841E
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Espesor (inch) : 0.0433
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 1,1 ± 0,1
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido