cut resistant gloves
SivaCut 830
Guante de punto anticorte de para-aramida, fibra de vidrio y acero con recubrimiento de látex crepado 3/4, longitud 250 mm, azul/amarillo
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y ventajas:
- Alta resistencia al corte en combinación con barrera mecánica
- Buena resistencia a la perforación de metal (no agujas hipodérmicas) y vidrio
- El revestimiento se extiende por los nudillos
- Buen agarre, especialmente con objetos húmedos
- Muy buena flexibilidad y gran comodidad de uso
- Permite trabajar sin fatiga
Otros
- Fibra
- Aramida, Fibra de vidrio, Fibra de acero
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 0830
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 230
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Textura del revestimiento
- Crepé
- Material de recubrimiento
- Látex
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Explotación de canteras, Laboratorios, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Industria minera, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Utilidades, Deposito de basura, Industria de la madera
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- El puño está recubierto
- Colores de los guantes
- Azul, Amarillo
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 230 - 270
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0830142X
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Ajuste en el puño
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Calor, Líquido
Otros
- Fibra
- Aramida, Fibra de vidrio, Fibra de acero
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 0830
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 230
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Textura del revestimiento
- Crepé
- Material de recubrimiento
- Látex
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Explotación de canteras, Laboratorios, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Industria minera, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Utilidades, Deposito de basura, Industria de la madera
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- El puño está recubierto
- Colores de los guantes
- Azul, Amarillo
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 230 - 270
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 0830142X
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Ajuste en el puño
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Calor, Líquido
- Fibra : Aramida, Fibra de vidrio, Fibra de acero
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 0830
- Material y acabado del revestimiento : Látex con textura adherente
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm) : 230
- Longitud máxima (mm) (mm) : 270
- Textura del revestimiento : Crepé
- Material de recubrimiento : Látex
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Explotación de canteras, Laboratorios, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Industria minera, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Utilidades, Deposito de basura, Industria de la madera
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Nivel de recubrimiento : El puño está recubierto
- Colores de los guantes : Azul, Amarillo
- Material de soporte : Fibra de trama
- Líquidos admitidos : Agua
- Longitud (mm) (mm) : 230 - 270
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : 0830142X
- Número de capas : Una sola capa
- Nivel de ajuste : Ajuste en el puño
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Categorías CE : Categoría 2
- Otras normas : Categoría CE
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
- Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión