/content/sps/mx/es/search-results.html

    cut resistant gloves

    PolyTrix BN 914

    PolyTrix BN 914

    Overview
    Application> packaging and commission works> simple maintenance works> simple industrial works> simple assembly worksQualities and advantages> excellent fit> hand cushioning comfort> breathable> no irritating seams> good, sure grip> less sensitive to soiling> excellent fine touchFeatures> individual manufacturing with customer‘s logo possible> washable> marked according to size with different colours on the wristband> food safety according to EU 1935/2004
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de patrón
      • Dimpled
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 0914142X
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 0914142X
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento
      • PVC con dibujo gofrado
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento
      • PVC
    • Material Tacos
      • Tacos de PVC
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud (mm) (mm)
      • 270
    • Forro de fibra
      • Poliamida
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Azul, Amarillo
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sensible al tacto, Fabricado en Europa
    • Alimentaria Europa
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Sin polvo

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de patrón
      • Dimpled
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 0914142X
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 0914142X
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento
      • PVC con dibujo gofrado
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento
      • PVC
    • Material Tacos
      • Tacos de PVC
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud (mm) (mm)
      • 270
    • Forro de fibra
      • Poliamida
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Azul, Amarillo
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sensible al tacto, Fabricado en Europa
    • Alimentaria Europa
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Sin polvo
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de patrón : Dimpled
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 0914142X
    • Textura del revestimiento : Superficie antideslizante
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 0914142X
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento : PVC con dibujo gofrado
    • Material de soporte : Fibra de trama, Tejido
    • Material de recubrimiento : PVC
    • Material Tacos : Tacos de PVC
    • Líquidos admitidos : Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 230
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 270
    • Longitud (mm) (mm) : 270
    • Forro de fibra : Poliamida
    • Fibra : Poliamida
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : Azul, Amarillo
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Sensible al tacto, Fabricado en Europa
    • Alimentaria Europa : sí
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior : Sin polvo