/content/sps/mx/es/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Fit 3.0 - NPF22-0118N

    Very lightweight, fibreglass-free and food certified level B cut resistant gloves

    Overview
    Features & Benefits:
    • Antistatic: helps prevent electrostatic charging and imflammable discharge with their specific vertical resistance. Certified acc. to EN 16350.
    • Higher gauge: improved liners with a higher gauge count for all gloves in the Perfect Fit 3.0 range, with no lower gauge than 18 for all cut levels
    • Touch screen capability: Workers can use their smartphones or tablets as well as machine control panels without taking off their gloves so they do not risk working without appropriate protection or lose time for taking off and putting on the gloves while having to operate screens.
    • Silicone-free: a crucial requirement for applications in the Automotive industry
    • Color-coded: The proven color-coded system makes it easy for workers to identify the cut protection level: Red, yellow, green and blue correspond to cut levels A1/A, A2/B, A3/C and A4/D, A5/E and A6/F respectively.
    • Low-content level of DMF (< 100 ppm)
    • OEKO-TEX 100
    • Certified for food handling
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • NPF22-0118N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Alimento, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NPF22-0118N
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • EE.UU. (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa, Propiedades disipativas, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 220
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud (mm) (mm)
      • 220-270
    • Fibra
      • Carbono, Nylon, PEHD, Spandex
    • Familia de guantes
      • Manga
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Acabado, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Alimentaria Europa
      • sí
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • NPF22-0118N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Alimento, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NPF22-0118N
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • EE.UU. (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa, Propiedades disipativas, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 220
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud (mm) (mm)
      • 220-270
    • Fibra
      • Carbono, Nylon, PEHD, Spandex
    • Familia de guantes
      • Manga
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Acabado, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Alimentaria Europa
      • sí
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante ajustado : Sin soporte
    • Tipo de guante : No guante
    • Tipo de Producto : NPF22-0118N
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Alimento, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : NPF22-0118N
    • Propiedades disipativas : EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Perímetro de la norma alimentaria␣ : EE.UU. (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa, Propiedades disipativas, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : PU
    • Líquidos admitidos : Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 220
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 270
    • Longitud (mm) (mm) : 220-270
    • Fibra : Carbono, Nylon, PEHD, Spandex
    • Familia de guantes : Manga
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX) : sí
    • Colores de los guantes : Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Propiedades disipativas, Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Acabado, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Alimentaria Europa : sí
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento : Liso
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
    NPF22-0118N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right