/content/sps/mx/es/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Fit 3.0 - NPF21-0118N

    Very lightweight, fibreglass-free and food certified level A cut resistant gloves

    Overview
    Características y ventajas:
    • Antiestático: ayuda a prevenir la carga electrostática y la descarga inflamable con su resistencia vertical específica. Certificado según EN 16350.
    • Galga superior: forros mejorados con una galga superior para todos los guantes de la gama Perfect Fit 3.0, con una galga no inferior a 18 para todos los niveles de corte
    • Capacidad de pantalla táctil: Los trabajadores pueden utilizar sus smartphones o tabletas, así como los paneles de control de las máquinas, sin quitarse los guantes, por lo que no se arriesgan a trabajar sin la protección adecuada ni pierden tiempo por quitarse y ponerse los guantes al tener que manejar las pantallas.
    • Sin silicona: un requisito crucial para las aplicaciones de la industria del automóvil
    • Codificación por colores: El probado sistema de codificación por colores facilita a los trabajadores la identificación del nivel de protección contra cortes: Rojo, amarillo, verde y azul corresponden a los niveles de corte A1/A, A2/B, A3/C y A4/D, A5/E y A6/F respectivamente.
    • Bajo nivel de contenido de DMF (< 100 ppm)
    • OEKO-TEX 100
    • Certificado para la manipulación de alimentos
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • NPF21-0118N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Alimento, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NPF21-0118N
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • EE.UU. (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa, Propiedades disipativas, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 225
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 275
    • Longitud (mm) (mm)
      • 225-275
    • Fibra
      • Carbono, Nylon, Spandex
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Alimentaria Europa
      • sí
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • NPF21-0118N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Alimento, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NPF21-0118N
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • EE.UU. (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa, Propiedades disipativas, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 225
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 275
    • Longitud (mm) (mm)
      • 225-275
    • Fibra
      • Carbono, Nylon, Spandex
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
      • sí
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Alimentaria Europa
      • sí
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : NPF21-0118N
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Alimento, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : NPF21-0118N
    • Propiedades disipativas : EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Perímetro de la norma alimentaria␣ : EE.UU. (FDA), (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, Alimentario Europa, Propiedades disipativas, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : PU
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 225
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 275
    • Longitud (mm) (mm) : 225-275
    • Fibra : Carbono, Nylon, Spandex
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX) : sí
    • Colores de los guantes : Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Propiedades disipativas, Sensible al tacto, Oekotex, Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Industria electrica, industria electrónica, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Alimentaria Europa : sí
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Liso
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
    NPF21-0118N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right