/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    cut resistant gloves

    Perfect Cutting Diamond 2332245N

    Guantes de protección contra cortes HPPE de punto sin costuras con revestimiento de PU en la palma

    Overview
    Guante de protección anticorte HPPE gris, de punto sin costuras, con recubrimiento de PU negro en la palma, puño elástico con código de colores por tallas, 15 gg

    • La técnica ergonómica de punto sin costuras crea un guante que se amolda a la forma natural de la mano y ofrece una gran resistencia mecánica y durabilidad, así como un alto nivel de confort y transpirabilidad;
    • El diseño ergonómico garantiza un ajuste óptimo y, por tanto, permite trabajar sin fatiga durante más tiempo.
    • El hilo procesado con fibra HPPE ofrece altas propiedades de protección contra cortes, mientras que el jersey mejorado de 15 gg ofrece alta sensibilidad y confort.
    • El revestimiento de PU garantiza un buen agarre en seco y la máxima resistencia a la abrasión;
    • Gracias al jersey gris y al revestimiento negro, el guante es menos sensible a la suciedad y tiene una vida útil más larga.
    • Lavable 
    • Buena transpirabilidad gracias al dorso de la mano ventilado


    Aplicaciones
    • Manejo de piezas con bordes afilados en un entorno de trabajo seco o aceitoso
    • Trabajos generales en la construcción de edificios e ingeniería civil, trabajos mecánicos en todas las ramas de la industria
    • Almacenamiento, logística, transporte
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2332245N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2332245N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud (mm) (mm)
      • 260
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, soporte de fibra / hppe
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2332245N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2332245N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud (mm) (mm)
      • 260
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, soporte de fibra / hppe
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2332245N
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2332245N
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : PU
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 230
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 290
    • Longitud (mm) (mm) : 260
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex, soporte de fibra / hppe
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Sin silicona, Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Liso
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
    2332245N-06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-07
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-08
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-09
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right
    2332245N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-perfect-cutting-diamond-2332245n-right