/content/sps/mx/es/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Cutting Diamond

    HPPE knitted cut protection glove with PU coating

    Overview
    APPLICATIONS
    • Assembly and mounting (automotive industry).
    • Handling of steel rods and sheet metal.
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2332245N
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 290
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 260
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Beneficios
      • Sin silicona, Lavable
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido

    Otros

    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2332245N
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 290
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 260
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Beneficios
      • Sin silicona, Lavable
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2332245N
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 230
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 290
    • Material de recubrimiento : PU
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Construcción y edificación, industria de vehículos eléctricos, Agricultura y horticultura, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 260
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto : Guante
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Categorías CE : Categoría 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas : Categoría CE
    • Beneficios : Sin silicona, Lavable
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list