/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    cut resistant gloves

    Guantes para venta al menudeo NorthFlex Red™ - NF11

    Guantes de seguridad Northflex con revestimiento de nylon sin costuras rojo y revestimiento de PVC negro, calibre 15

    Overview
    Estos guantes de seguridad Honeywell Northflex de calibre 15 con revestimiento de nylon sin costuras rojo y revestimiento de PVC negro son ideales para una amplia variedad de aplicaciones y ofrecen una impresionante combinación de protección y destreza. Las palmas y las yemas de los dedos de estos guantes de trabajo ligeros están cubiertos con un revestimiento de PVC de espuma suave y flexible que ofrece una resistencia a la abrasión similar al poliuretano y ayuda a absorber los golpes y las vibraciones de las herramientas eléctricas. La exclusiva textura de la superficie limpia los líquidos y le proporciona un agarre firme sobre objetos húmedos, lo que hace que estos guantes sean una gran elección para la agricultura, para lugares de trabajo al aire libre y para trabajar con objetos impecables. El dorso de la mano no está revestido, lo que permite una mejor ventilación para mantener las manos cómodas en entornos más cálidos. Los guantes de seguridad están tejidos con nylon duradero, lo que les da un ajuste ceñido ideal para un trabajo preciso. El puño tejido mantiene estos guantes revestidos de PVC en su sitio durante todo el día y ayuda a evitar la suciedad y los residuos.
    • AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES: Los guantes de seguridad Northflex de Honeywell cuentan con un revestimiento de PVC flexible en la palma para absorber golpes y vibraciones de herramientas eléctricas, específicos para mano izquierda/derecha para un mejor ajuste
    • RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: El revestimiento de espuma de PVC se extiende desde la palma hasta las yemas de los dedos para proporcionar a estos guantes de trabajo una excelente resistencia general a la abrasión
    • RESISTENTE A LÍQUIDOS Y SUCIEDAD: La textura de superficie abierta diseñada elimina los líquidos para un agarre firme sobre las herramientas húmedas, el puño tejido agarra la muñeca con firmeza para evitar la suciedad y reducir el deslizamiento de los guantes
    • AJUSTE DE FORMA RESPIRABLE: Sin revestimiento en el dorso de la mano para mayor ventilación, el nylon tejido de calibre 15 es elástico y se ajusta a la forma, con una construcción sin costuras para minimizar las rozaduras
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
    RWS-57020
    GUANTES NYLON ROJOESPUMA PVC 10XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57020-main
    RWS-57020
    GUANTES NYLON ROJOESPUMA PVC 10XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57020-main