/content/sps/mx/es/search-results.html

    cut resistant gloves

    Guantes NorthFlex Light Task Plus 3™ para venta al menudeo

    Guantes para tareas ligeras resistentes al corte con recubrimiento Dyneema de PU gris Honeywell Northflex Light Task Plus III

    Overview
    Los Honeywell Northflex Light Task Plus III son unos guantes resistentes a los cortes con recubrimiento Dyneema de PU gris, ligeros y con un nivel de corte 3 ofrecen un gran compromiso entre la protección mecánica y la comodidad del usuario. Ligeramente más pesado que un guante de nivel de corte 2, ofrece el doble de protección frente a cortes, pero con muy poco efecto en la tacto y la destreza. Esto lo convierte en una excelente opción para aplicaciones donde existen peligros mecánicos, pero la sensación del trabajador es importante. Dyneema es hasta 15 veces más fuerte que el acero (peso para el peso) y supera a las fibras de aramida en resistencia al corte y a la abrasión. El revestimiento de PU en las palmas y las yemas de los dedos también es resistente al corte y a la abrasión, pero lo suficientemente ligero como para retener la destreza digital. Los puños tejido de estos guantes resistentes al corte se ajustan perfectamente alrededor de las muñecas, proporcionando comodidad y evitando la entrada de suciedad. Los guantes son específicos para las manos para un mejor ajuste, y los puños están codificados por colores para facilitar la clasificación durante el lavado..
    • El doble de protección frente a cortes que un guante de nivel 2 con una destreza mínima y reducción de la tacto, la capa exterior Dyneema tejida sin costuras proporciona propiedades mecánicas de vanguardia, incluida protección frente a cortes de nivel 3
    • El recubrimiento de poliuretano en las palmas y las yemas de los dedos permite una sensibilidad táctil y una destreza digitales mejoradas, al tiempo que proporciona una buena resistencia a la abrasión y las perforaciones
    • El puño tejido agarra la muñeca con firmeza para protegerla de la suciedad y reducir el deslizamiento de los guantes, el código de colores en los puños facilita la clasificación después del lavado, el lado izquierdo/derecho es específico para un mejor ajuste
    • ANSI/ISEA 105 – Prueba de abrasión ASTMD3389-05, ANSI/ISEA 105 – Prueba de corte ASTMF1790-97, EN1149, Aprobación EN388 y EN420
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57043
    GLOVE GRYDYNEEMA GRYPU 9L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57044-main
    RWS-57043
    GLOVE GRYDYNEEMA GRYPU 9L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57044-main