/content/sps/mx/es/search-results.html

    cut resistant gloves

    Guantes NorthFlex Duro Task™ para venta al menudeo

    Guantes de seguridad tejido sin costuras con palma de hule natural y dedos de calibre 10

    Overview
    Los guantes de seguridad tejido sin costuras NorthFlex Duro Task con dedos de hule natural ofrecen una excelente protección en entornos de trabajo generales, especialmente aquellos que implican aplicaciones húmedas donde la superficie de hule texturizada proporciona una mayor potencia de agarre. Estos guantes de seguridad están confeccionados con un forro tejido de mezcla de algodón y poliéster para una comodidad transpirable, y no tienen costuras para evitar rozaduras y rozaduras.
    • La superficie de hule texturizada en las palmas y los dedos mejora el agarre en entornos húmedos
    • La construcción con inmersión en hule ofrece una excelente protección contra la abrasión, cortes, desgarres y punciones
    • El diseño sin costuras de calibre 10 evita el roce y la irritación de la piel
    • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05
    • Aprobado por ANSI/ISEA 105 - ASTMF1790-97, EN388 y EN420
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57026
    GUANTE ALGPOLI AZULHULE 10XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57026-main
    RWS-57026
    GUANTE ALGPOLI AZULHULE 10XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57026-main
    RWS-57027
    GUANTES CUNAPOLI AZULHULE 9L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57026-main
    RWS-57027
    GUANTES CUNAPOLI AZULHULE 9L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57026-main