cut resistant gloves
Camapur Cut 618+
Guante de protección anticorte de Dyneema con revestimiento de PU, dorso de la mano libre, blanco
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Tipo de Producto
- 0618841E
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 618+
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PU
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 210
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 260
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Fibra
- Dyneema, Lycra, Nylon
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Colores de los guantes
- blanco
- Categorías CE
- Categoría 2
- Característica del puño
- Puño tejido
- Beneficios
- Sin silicona
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Tipo de Producto
- 0618841E
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 618+
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Material y acabado del revestimiento
- PU
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PU
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 210
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 260
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Fibra
- Dyneema, Lycra, Nylon
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Colores de los guantes
- blanco
- Categorías CE
- Categoría 2
- Característica del puño
- Puño tejido
- Beneficios
- Sin silicona
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Acabado del recubrimiento : Liso
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Tipo de Producto : 0618841E
- Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Líquido
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 618+
- Otras normas : Categoría CE
- Número de capas : Una sola capa
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Material y acabado del revestimiento : PU
- Material de soporte : Fibra de trama
- Material de recubrimiento : PU
- Longitud mínima (mm) (mm) : 210
- Longitud máxima (mm) (mm) : 260
- Longitud (mm) (mm) : 235
- Fibra : Dyneema, Lycra, Nylon
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Colores de los guantes : blanco
- Categorías CE : Categoría 2
- Característica del puño : Puño tejido
- Beneficios : Sin silicona
- Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Pintura, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión