cut resistant gloves
13 CUT LIGHTWEIGHT/ARAMID
Guante anticorte D/A4 de punto de para-aramida de 13 gg
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y ventajas:
- Tienen una palma de Kevlar, acero y poliéster que combina una excepcional resistencia a los cortes con una ligera flexibilidad para una excelente protección de las manos.
- Los guantes tienen un puño extendido que proporciona cobertura adicional y estabilidad alrededor de la muñeca, garantizando un ajuste seguro y una mayor protección.
- Están equipados con un tejido de punto especial que aumenta el confort, la flexibilidad y la durabilidad para tareas que requieren resistencia a los cortes y un manejo preciso.
- Son adecuados para trabajos exigentes con materiales o superficies abrasivos y de bordes afilados.
Aplicaciones:
- Producción de acero
- Industria del papel y la pasta de papel
- Manipulación de vidrio
- Industria conservera
- Estampación de metales
- Etc.
Otros
- Fibra
- Aramida, Poliéster, Fibra de acero
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- CRT13N
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 220
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 250
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Agricultura y horticultura, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Colores de los guantes
- Negro, Amarillo
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Familia de guantes
- Guantes de punto no recubiertos
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- CRT13N
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Espesor (inch)
- 0.0393
- Categorías CE
- Categoría 2
- ANSI-ISEA 105
- Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 1
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
Otros
- Fibra
- Aramida, Poliéster, Fibra de acero
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- CRT13N
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 220
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 250
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Agricultura y horticultura, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Colores de los guantes
- Negro, Amarillo
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Familia de guantes
- Guantes de punto no recubiertos
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- CRT13N
- Nivel de ajuste
- Totalmente transpirable
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Espesor (inch)
- 0.0393
- Categorías CE
- Categoría 2
- ANSI-ISEA 105
- Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
- Otras normas
- Categoría CE
- Grosor (mm)
- 1
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Fibra : Aramida, Poliéster, Fibra de acero
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : CRT13N
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm) : 220
- Longitud máxima (mm) (mm) : 250
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Agricultura y horticultura, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Colores de los guantes : Negro, Amarillo
- Material de soporte : Fibra de trama
- Longitud (mm) (mm) : 235
- Familia de guantes : Guantes de punto no recubiertos
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : CRT13N
- Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Espesor (inch) : 0.0393
- Categorías CE : Categoría 2
- ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
- Otras normas : Categoría CE
- Grosor (mm) : 1
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Tamaño : 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión