/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    controlled environment gloves

    Guantes premium para cuartos limpios - AK para venta al menudeo

    Guantes para cuartos limpios Premium - AK

    Overview
    Los guantes North by Honeywell AK de 15' de hule natural premium para cuartos limpios cumplen con los requisitos de cuarto limpio de clase 100. Estos guantes de seguridad no tienen polvo, lo que reduce la contaminación por partículas y extraíbles. Las palmas con relieve de diamante de estos guantes para cuarto limpio proporcionan un agarre excelente cuando se trabaja con materiales húmedos y secos. Y el tamaño está grabado en relieve en los guantes para evitar que la tinta contamine los procesos. Fabricados con látex de hule natural, estos guantes protectores ofrecen la elasticidad necesaria para las tareas que requieren una gran destreza.. La manga con cuentas ofrece protección contra el goteo del antebrazo y mayor resistencia a los desgarres y los guantes. Nota: Estos guantes protectores contienen hule natural/látex que puede causar alergias. Si se produce una reacción alérgica, deje de usar este producto inmediatamente y consulte a un profesional médico.
    • Látex de hule 100% natural de alta densidad, protege contra abrasiones accidentales, enganches y cortes, Nota: los trabajadores que experimenten una reacción alérgica al látex deben buscar atención médica inmediata
    • Con relieve de diamante para un agarre superior en aplicaciones húmedas y secas, el puño con cuentas ofrece protección contra goteo para el antebrazo y mayor resistencia a los desgarres y los guantes, 20 milésimas de pulgada
    • Libre de polvo para reducir la contaminación por partículas y extraíble, con relieve de tamaño para evitar la contaminación por tinta, sin soporte, calibre de 20 milésimas de pulgada para mayor destreza y protección, adecuado para cuartos limpios de hasta Clase 100
    • Prueba de abrasión ANSI/ISEA 105 – ASTMD3389-05, Prueba de corte ANSI/ISEA 105 – ASTMF1790-97, Aprobación EN388 y EN420, IEST-RP-CC005.3 (modificada) de partículas y extraíbles, permeación ASTM739
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57009
    GUANTE CUARTO LIMPIO 20MIL 15 ORG 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57009-main
    RWS-57009
    GUANTE CUARTO LIMPIO 20MIL 15 ORG 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57009-main