/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    controlled environment gloves

    Guantes para cuartos limpios North SK para venta al menudeo

    Guantes de nitrilo para cuartos limpios Honeywell SK de 13' resistentes a productos químicos, 15 milésimas de pulgada

    Overview
    Los guantes de nitrilo para cuarto limpio de 13' Honeywell SK resistentes a productos químicos no contienen alérgenos y ofrecen una resistencia superior a los solventes, cáusticos y grasas animales. Diseñados para aplicaciones en cuartos limpios, estos guantes sin polvo reducen la contaminación por partículas y también están envasados para protegerlos de la contaminación atmosférica durante el almacenamiento. Estos guantes resistentes a productos químicos presentan un acabado de parche que proporciona al usuario un agarre excelente durante aplicaciones húmedas o secas. Con una generosa longitud de 38 cm para una buena cobertura de la muñeca, estos guantes para cuartos limpios también cuentan con un puño recto y tamaños en relieve para evitar la contaminación de la tinta. La construcción sin apoyo y el calibre de 15 milésimas de pulgada proporcionan una buena destreza y protección. Adecuado para cuartos limpios hasta Clase 100.
    • El nitrilo no contiene alérgenos y proporciona una mejor resistencia a los enganches, la abrasión, la perforación, los solventes, los cáusticos, y las grasas animales que el látex de hule natural soportado, el vinilo o el neopreno
    • El acabado Sandpatch proporciona un agarre excelente en aplicaciones húmedas y secas, específico para cada mano para un mejor ajuste, la manga recta ofrece una longitud adicional para proteger contra escorrentías y goteos
    • Libre de polvo para reducir la contaminación por partículas y extraíbles, tamaño repujado para no contaminar la tinta, sin soporte, calibre de 15 milésimas de pulgada para mayor destreza y protección, adecuado para cuartos limpios de hasta Clase 100
    • ANSI/ISEA 105 – Prueba de abrasión ASTMD3389-05, ANSI/ISEA 105 – Prueba de corte ASTMF1790-97, EN374, EN388, aprobado por EN420, IEST-RP-CC005.3 (modificado) de partículas y extraíbles, permeación ASTM739
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57036
    GUANTE NITRILO CUARTO LIMPIO 15ML 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57036-main
    RWS-57036
    GUANTE NITRILO CUARTO LIMPIO 15ML 9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57036-main