/content/sps/mx/es/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Tricotril 736

    Tricotril 736

    Overview
    Application
    > handling of contaminated heavy parts
    > cleaning and maintenance in chemical plants
    > galvanising works
    > petrochemistry
    > chemical industry

    Qualities and advantages
    > broad chemical resistance
    > high mechanical resistance
    > good grip when handling greasy and oily parts
    > high user comfort for long working periods without operator fatigue
    > skin friendly due to solvent-free adhesive on the cotton liner

    Features
    > AQL < 0,65
    > free from natural latex
    > cotton liner is xed later to the nished glove, to ensure maximum protection
    > good antistatic and electrostatic properties
    > seamless cotton liner
    > food safety according to. EU 1935/2004
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de patrón
      • Patrón de diamantes
    • Tipo de guantes específicos
      • Guante para quimico
    • Tipo de guante ajustado
      • Con soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0736141X
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 736
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (&lt; 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Dibujos de nitrilo
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Longitud (mm) (mm)
      • 290 -310
    • Grosor (mm)
      • 1,5 ± 0,2
    • Forro de fibra
      • Algodón
    • Fibra
      • Algodón
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables con soporte
    • Espesor (inch)
      • 0.059
    • Espesor
      • Superior a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), O (Amoniaco 25 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %), T (Formaldehído 37 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Colores de los guantes
      • Verde
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño recto
    • Beneficios
      • Sin látex, Fabricado en Europa, Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, industria electrónica, Industria alimenticia, Industria de alimentos y bebidas, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Fabricación, Metalurgia y acerías, industria petroquímica
    • Alimentaria Europa
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Flocado

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de patrón
      • Patrón de diamantes
    • Tipo de guantes específicos
      • Guante para quimico
    • Tipo de guante ajustado
      • Con soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0736141X
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 736
    • Perímetro de la norma alimentaria␣
      • (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (&lt; 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Dibujos de nitrilo
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Longitud (mm) (mm)
      • 290 -310
    • Grosor (mm)
      • 1,5 ± 0,2
    • Forro de fibra
      • Algodón
    • Fibra
      • Algodón
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables con soporte
    • Espesor (inch)
      • 0.059
    • Espesor
      • Superior a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), O (Amoniaco 25 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %), T (Formaldehído 37 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Colores de los guantes
      • Verde
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño recto
    • Beneficios
      • Sin látex, Fabricado en Europa, Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, industria electrónica, Industria alimenticia, Industria de alimentos y bebidas, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Fabricación, Metalurgia y acerías, industria petroquímica
    • Alimentaria Europa
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Flocado
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de patrón : Patrón de diamantes
    • Tipo de guantes específicos : Guante para quimico
    • Tipo de guante ajustado : Con soporte
    • Tipo de guante : Guante estanco
    • Tipo de Producto : 0736141X
    • Textura del revestimiento : Superficie antideslizante
    • Tamaño : 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, Alimento
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 736
    • Perímetro de la norma alimentaria␣ : (UE) 10/2011 (plástico)
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Alimentario Europa, Zona de validez norma alimentaria
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento : Dibujos de nitrilo
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Líquidos admitidos : Agua, aciet
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 290
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 310
    • Longitud (mm) (mm) : 290 -310
    • Grosor (mm) : 1,5 ± 0,2
    • Forro de fibra : Algodón
    • Fibra : Algodón
    • Familia de guantes : Guantes impermeables con soporte
    • Espesor (inch) : 0.059
    • Espesor : Superior a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN374: mezcla Microorganismos : sí
    • EN374: combinación letras de productos químicos : A (Metanol), J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), O (Amoniaco 25 %), P (Peróxido de hidrógeno 30 %), T (Formaldehído 37 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : A, J, K, L, O, P, T
    • EN 374:2016 Tipo A : AJKLOPT
    • EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
    • Colores de los guantes : Verde
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Característica del puño : Puño recto
    • Beneficios : Sin látex, Fabricado en Europa, Absorbe el sudor
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria química, industria electrónica, Industria alimenticia, Industria de alimentos y bebidas, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Fabricación, Metalurgia y acerías, industria petroquímica
    • Alimentaria Europa : sí
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior : Flocado