/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    chemical resistant gloves

    Tricopren 725

    Tricopren 725

    Overview
    Application
    > removal of contaminated parts. from dipping baths
    > handling of contaminated heavy parts
    > cleaning and maintenance in chemical plants
    > chemical industry
    > working with oily and greasy parts

    Qualities and advantages
    > broad chemical resistance
    > high mechanical resistance
    > sure grip when handling wet parts due to palm profile
    > high user comfort for long working periods without operator fatigue
    > flexible in warmth an cold
    > good dexterity

    Features
    > AQL < 0,65
    > free from natural latex
    > seamless cotton liner
    > cotton liner is fixed later to the nished
    glove to ensure maximum protection
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Algodón
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, J, K, L, M, S
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %), S (Ácido fluorhídrico 40 %)
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 725
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Guante para quimico
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 390
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 410
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Material de recubrimiento
      • Cloropreno
    • Característica del puño
      • Puño largo, Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Fabricación, Metalurgia y acerías, Utilidades, Deposito de basura
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante ajustado
      • Con soporte
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm)
      • 390 - 410
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables con soporte
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLMS
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0725141X
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Tipo de patrón
      • Patrón de diamantes
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Forro de fibra
      • Algodón
    • Espesor (inch)
      • 0.0511
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1.3 ± 0.2
    • Beneficios
      • Sin látex, Fabricado en Europa, Puño largo (>290 mm), Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Espesor
      • Superior a 1 mm

    Otros

    • Fibra
      • Algodón
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, J, K, L, M, S
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %), S (Ácido fluorhídrico 40 %)
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 725
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Guante para quimico
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 390
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 410
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Material de recubrimiento
      • Cloropreno
    • Característica del puño
      • Puño largo, Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Fabricación, Metalurgia y acerías, Utilidades, Deposito de basura
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante ajustado
      • Con soporte
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm)
      • 390 - 410
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables con soporte
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLMS
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0725141X
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Tipo de patrón
      • Patrón de diamantes
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Forro de fibra
      • Algodón
    • Espesor (inch)
      • 0.0511
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 1.3 ± 0.2
    • Beneficios
      • Sin látex, Fabricado en Europa, Puño largo (>290 mm), Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Espesor
      • Superior a 1 mm
    • Fibra : Algodón
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : A, J, K, L, M, S
    • EN374: combinación letras de productos químicos : A (Metanol), J (n-heptano), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %), S (Ácido fluorhídrico 40 %)
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 725
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS : sí
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: codo (<= 500 mm)
    • EN374: mezcla Microorganismos : sí
    • EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos : Guante para quimico
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 390
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 410
    • Textura del revestimiento : Superficie antideslizante
    • Material de recubrimiento : Cloropreno
    • Característica del puño : Puño largo, Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria química, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Fabricación, Metalurgia y acerías, Utilidades, Deposito de basura
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de guante ajustado : Con soporte
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes : Gris
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Líquidos admitidos : Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm) : 390 - 410
    • Familia de guantes : Guantes impermeables con soporte
    • EN 374:2016 Tipo A : AJKLMS
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 0725141X
    • Número de capas : Una sola capa
    • Tipo de patrón : Patrón de diamantes
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Tipo de guante : Guante estanco
    • Forro de fibra : Algodón
    • Espesor (inch) : 0.0511
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 1.3 ± 0.2
    • Beneficios : Sin látex, Fabricado en Europa, Puño largo (>290 mm), Absorbe el sudor
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Tamaño : 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Espesor : Superior a 1 mm