chemical resistant gloves
Redcote R50X
RECOMMENDATIONS Multi use chemical protection in greasy or oily environments. ADVANTAGES PVC is adapted to multi use and repetitive handling operations in a liquid environment.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Recommendations:
• Multi-use chemical protection in greasy or oily environments.
Applications:
• Handling in aggressive environments: oily, greasy, chemical products, hydrocarbons.
• Chemical and petrochemical industry.
Advantages:
• Excellent European quality PVC resistance.
• Pre-formed fingers for greater ergonomy.
• Category III gloves, certified in accordance with the new EN 374-2003 standard.
Follow-up 11A to ensure follow-up quality
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante ajustado
- Con soporte
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Tipo de Producto
- R50X/L
- Tamaño
- 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- R50X
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- PVC liso
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PVC
- Líquidos admitidos
- Agua, aciet
- Longitud (mm) (mm)
- 350
- Grosor (mm)
- 1,4
- Fibra
- Algodón
- Familia de guantes
- Guantes impermeables con soporte
- Espesor (inch)
- 0.0551
- Espesor
- Superior a 1 mm
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN374: combinación letras de productos químicos
- A (Metanol), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), N (Ácido actínico 99 %), O (Amoniaco 25 %), T (Formaldehído 37 %)
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- A, K, L, N, O, T
- EN 374:2016 Tipo A
- AKLNOT
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- Colores de los guantes
- Rojo
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño recto
- Beneficios
- Absorbe el sudor
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Construcción y edificación, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, industria petroquímica, Utilidades, Deposito de basura
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre en ambiente seco.
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Liso
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante ajustado
- Con soporte
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Tipo de Producto
- R50X/L
- Tamaño
- 9, 10
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- R50X
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- PVC liso
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Material de recubrimiento
- PVC
- Líquidos admitidos
- Agua, aciet
- Longitud (mm) (mm)
- 350
- Grosor (mm)
- 1,4
- Fibra
- Algodón
- Familia de guantes
- Guantes impermeables con soporte
- Espesor (inch)
- 0.0551
- Espesor
- Superior a 1 mm
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN374: combinación letras de productos químicos
- A (Metanol), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), N (Ácido actínico 99 %), O (Amoniaco 25 %), T (Formaldehído 37 %)
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- A, K, L, N, O, T
- EN 374:2016 Tipo A
- AKLNOT
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- Colores de los guantes
- Rojo
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño recto
- Beneficios
- Absorbe el sudor
- Aplicaciones de Honeywell
- Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Construcción y edificación, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, industria petroquímica, Utilidades, Deposito de basura
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre en ambiente seco.
- Acabado del recubrimiento : Liso
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guante ajustado : Con soporte
- Tipo de guante : Guante estanco
- Tipo de Producto : R50X/L
- Tamaño : 9, 10
- Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : R50X
- Otras normas : Categoría CE
- Número de capas : Una sola capa
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
- Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento : PVC liso
- Material de soporte : Fibra de trama
- Material de recubrimiento : PVC
- Líquidos admitidos : Agua, aciet
- Longitud (mm) (mm) : 350
- Grosor (mm) : 1,4
- Fibra : Algodón
- Familia de guantes : Guantes impermeables con soporte
- Espesor (inch) : 0.0551
- Espesor : Superior a 1 mm
- EN374: mezcla Microorganismos : sí
- EN374: combinación letras de productos químicos : A (Metanol), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), N (Ácido actínico 99 %), O (Amoniaco 25 %), T (Formaldehído 37 %)
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : A, K, L, N, O, T
- EN 374:2016 Tipo A : AKLNOT
- EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
- Colores de los guantes : Rojo
- Categorías CE : Categoría 3
- Característica del puño : Puño recto
- Beneficios : Absorbe el sudor
- Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Construcción y edificación, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, industria petroquímica, Utilidades, Deposito de basura
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión