chemical resistant gloves
North Butyl™ - B254GI
North Butyl™ - B254GI
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Guantes de butilo sin soporte
- El butilo tiene la mayor resistencia a la permeabilidad al gas y al vapor de agua: altamente resistente a cetonas (MEK: MIBL: acetona) y ésteres (fosfato de tricresilo: acetato de amilo: acetato de etilo)
- Disponible en acabado suave o palma Grip-Saf para un mejor agarre
- Disponible en variedad de tamaños: longitudes y espesor mil
Otros
- Material
- Butilo
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Resistencia a la punción
- EN388
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Material de la palma
- Butilo
- Patrón de agarre
- Acabado suave
- Estilo de puño
- Cordón enrollado
- Tipo de guante
- Resistente a productos químicos
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
Otros
- Material
- Butilo
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Resistencia a la punción
- EN388
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Material de la palma
- Butilo
- Patrón de agarre
- Acabado suave
- Estilo de puño
- Cordón enrollado
- Tipo de guante
- Resistente a productos químicos
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Material : Butilo
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Resistencia a la punción : EN388
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Material de la palma : Butilo
- Patrón de agarre : Acabado suave
- Estilo de puño : Cordón enrollado
- Tipo de guante : Resistente a productos químicos
- Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión