/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    chemical resistant gloves

    North Butyl™ - B144GI

    North Butyl™ - B144GI

    Overview
    Características y beneficios:
    • Guantes de butilo sin soporte
    • El butilo tiene la mayor resistencia a la permeabilidad al gas y al vapor de agua: altamente resistente a cetonas (MEK: MIBL: acetona) y ésteres (fosfato de tricresilo: acetato de amilo: acetato de etilo)
    • Disponible en acabado suave o palma Grip-Saf para un mejor agarre
    • Disponible en una variedad de tamaños: longitudes y espesores en milésimas de pulgada
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Butilo
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Butilo
    • Patrón de agarre
      • Acabado suave
    • Estilo de puño
      • Cordón enrollado
    • Tipo de guante
      • Resistente a productos químicos
    • Estándares
      • Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420

    Otros

    • Material
      • Butilo
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Butilo
    • Patrón de agarre
      • Acabado suave
    • Estilo de puño
      • Cordón enrollado
    • Tipo de guante
      • Resistente a productos químicos
    • Estándares
      • Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
    • Material : Butilo
    • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción : EN388
    • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma : Butilo
    • Patrón de agarre : Acabado suave
    • Estilo de puño : Cordón enrollado
    • Tipo de guante : Resistente a productos químicos
    • Estándares : Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
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
    B144GI/XS
    Guante químico
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47048_B144GI-L
    B144GI/XS
    Guante químico
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47048_B144GI-L