/content/sps/mx/es/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Camapren 720

    Guante de protección química tipo A de látex natural y policloropreno

    Overview
    Features & benefits:
    • very good sensitivity
    • good grip on greasy and oily parts
    • high flexibility at low temperatures
    • high elasticity
    • pleasant wearing comfort
    • cotton velourisation
    • stretch cuff
    Specifications

    Otros

    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, K, L, M, O, T
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %), O (Amoniaco 25 %), T (Formaldehído 37 %)
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 720
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • Material y acabado del revestimiento
      • Látex con dibujo gofrado
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Guante para quimico
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Material de recubrimiento
      • Látex, Cloropreno
    • Característica del puño
      • Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Industria automotriz, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Metalurgia y acerías
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm)
      • 300
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte flocados
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AKLMOT
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0720141E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Acabado interior
      • Flocado
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Espesor (inch)
      • 0.0256
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 0,65 ± 0,1
    • Beneficios
      • Fabricado en Europa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo

    Otros

    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, K, L, M, O, T
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %), O (Amoniaco 25 %), T (Formaldehído 37 %)
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 720
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • Material y acabado del revestimiento
      • Látex con dibujo gofrado
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Guante para quimico
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 290
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Material de recubrimiento
      • Látex, Cloropreno
    • Característica del puño
      • Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Industria automotriz, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Metalurgia y acerías
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm)
      • 300
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte flocados
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AKLMOT
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 0720141E
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Acabado interior
      • Flocado
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Espesor (inch)
      • 0.0256
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 0,65 ± 0,1
    • Beneficios
      • Fabricado en Europa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Espesor : De 0,5 mm a 1 mm
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : A, K, L, M, O, T
    • EN374: combinación letras de productos químicos : A (Metanol), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %), O (Amoniaco 25 %), T (Formaldehído 37 %)
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 720
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS : sí
    • Material y acabado del revestimiento : Látex con dibujo gofrado
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • EN374: mezcla Microorganismos : sí
    • EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos : Guante para quimico
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 290
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 310
    • Textura del revestimiento : Superficie antideslizante
    • Material de recubrimiento : Látex, Cloropreno
    • Característica del puño : Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria química, Industria automotriz, Industria de alimentos y bebidas, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Metalurgia y acerías
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de guante ajustado : Sin soporte
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes : Negro
    • Líquidos admitidos : Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm) : 300
    • Familia de guantes : Guantes impermeables sin soporte flocados
    • EN 374:2016 Tipo A : AKLMOT
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 0720141E
    • Número de capas : Una sola capa
    • Acabado interior : Flocado
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Tipo de guante : Guante estanco
    • Espesor (inch) : 0.0256
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 0,65 ± 0,1
    • Beneficios : Fabricado en Europa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo