/content/sps/mx/es/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Butoject 898

    Butoject 898

    Overview
    Butoject® 898 is a highly flexible glove made of butyl rubber manufactured with the environmentally-friendly injection moulding process. This glove is very popular in the field of NBC protection due to its excellent protection against a wide range of chemicals and gases.
    This glove meet new EN 16-350 antistatic standard.
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0898X
    • Tipo C
      • A
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Radioactividad, Microorganismo, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 898
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, En421 Protección contra el polvo radiactivo, Propiedades disipativas
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Butilo liso
    • Material de recubrimiento
      • Butilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm)
      • 340-360
    • Grosor (mm)
      • 0.7± 0.10
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte con polvo
    • Espesor (inch)
      • 0.0276
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • B, C, I, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A
      • BCIKLM
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño largo
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Fabricado en Europa, Puño largo (>290 mm)
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, industria nuclear, Industria de petróleo y gas, industria petroquímica, Deposito de basura, Primer respondedor
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado interior
      • Enpolvado
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 0898X
    • Tipo C
      • A
    • Tamaño
      • 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Radioactividad, Microorganismo, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 898
    • Propiedades disipativas
      • EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, En421 Protección contra el polvo radiactivo, Propiedades disipativas
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Butilo liso
    • Material de recubrimiento
      • Butilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm)
      • 340-360
    • Grosor (mm)
      • 0.7± 0.10
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte con polvo
    • Espesor (inch)
      • 0.0276
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • B, C, I, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A
      • BCIKLM
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño largo
    • Beneficios
      • Propiedades disipativas, Fabricado en Europa, Puño largo (>290 mm)
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, industria nuclear, Industria de petróleo y gas, industria petroquímica, Deposito de basura, Primer respondedor
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado interior
      • Enpolvado
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante ajustado : Sin soporte
    • Tipo de guante : Guante estanco
    • Tipo de Producto : 0898X
    • Tipo C : A
    • Tamaño : 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Radioactividad, Microorganismo, EDS
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 898
    • Propiedades disipativas : EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, En421 Protección contra el polvo radiactivo, Propiedades disipativas
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento : Butilo liso
    • Material de recubrimiento : Butilo
    • Líquidos admitidos : Agua, aciet
    • Longitud (mm) (mm) : 340-360
    • Grosor (mm) : 0.7± 0.10
    • Familia de guantes : Guantes impermeables sin soporte con polvo
    • Espesor (inch) : 0.0276
    • Espesor : De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN374: mezcla Microorganismos : sí
    • EN374: combinación letras de productos químicos : B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %), M (Ácido nítrico 65 %)
    • EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS : sí
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : B, C, I, K, L, M
    • EN 374:2016 Tipo A : BCIKLM
    • EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
    • EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX) : sí
    • Colores de los guantes : Negro
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Característica del puño : Puño largo
    • Beneficios : Propiedades disipativas, Fabricado en Europa, Puño largo (>290 mm)
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, industria nuclear, Industria de petróleo y gas, industria petroquímica, Deposito de basura, Primer respondedor
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado interior : Enpolvado
    • Acabado del recubrimiento : Liso