chemical resistant gloves
Butoject 897+
Butoject 897+
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
| Application > printing industry > laboratories > manufacturing of paints and varnishes > chemical industry > metal and plastics processing > recycling and waste disposal > cleaning and maintenance > fire brigades and forces Qualities and advantages > very good protection against extremely aggressive chemicals > excellent wearing comfort > very good temperature flexibility > good mechanical resistance > high tightness against gas Features > AQL < 0,65 > excellent low degradation > good grip by distinct roughened surface > offers protection even when sensitivity is needed |
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante ajustado
- Sin soporte
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Tipo de Producto
- 0897141X
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, EDS
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 897+
- Propiedades disipativas
- EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Propiedades disipativas
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- Butilo texturizado
- Material de recubrimiento
- Butilo
- Líquidos admitidos
- Agua, aciet
- Longitud (mm) (mm)
- 360
- Grosor (mm)
- 0.47
- Familia de guantes
- Guantes impermeables sin soporte con polvo
- Espesor (inch)
- 0.0185
- Espesor
- De 0,2 mm a 0,5 mm
- EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
- sí
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN374: combinación letras de productos químicos
- A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
- EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
- sí
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- A, B, C, I, K, L
- EN 374:2016 Tipo A
- ABCIKL
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño largo
- Beneficios
- Propiedades disipativas, Puño largo (>290 mm)
- Aplicaciones de Honeywell
- Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Laboratorios, Industria farmacéutica, Deposito de basura, Primer respondedor
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado interior
- Enpolvado
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guante ajustado
- Sin soporte
- Tipo de guante
- Guante estanco
- Tipo de Producto
- 0897141X
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, EDS
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 897+
- Propiedades disipativas
- EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
- Otras normas
- Categoría CE
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Propiedades disipativas
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- Butilo texturizado
- Material de recubrimiento
- Butilo
- Líquidos admitidos
- Agua, aciet
- Longitud (mm) (mm)
- 360
- Grosor (mm)
- 0.47
- Familia de guantes
- Guantes impermeables sin soporte con polvo
- Espesor (inch)
- 0.0185
- Espesor
- De 0,2 mm a 0,5 mm
- EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS
- sí
- EN374: mezcla Microorganismos
- sí
- EN374: combinación letras de productos químicos
- A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
- EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS
- sí
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
- A, B, C, I, K, L
- EN 374:2016 Tipo A
- ABCIKL
- EN 374-5:2016 Microorganismos
- sí
- EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño largo
- Beneficios
- Propiedades disipativas, Puño largo (>290 mm)
- Aplicaciones de Honeywell
- Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Laboratorios, Industria farmacéutica, Deposito de basura, Primer respondedor
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado interior
- Enpolvado
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guante ajustado : Sin soporte
- Tipo de guante : Guante estanco
- Tipo de Producto : 0897141X
- Textura del revestimiento : Rugoso
- Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo, EDS
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 897+
- Propiedades disipativas : EN16350 (propiedades electrostáticas en zonas ATEX)
- Otras normas : Categoría CE
- Número de capas : Una sola capa
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química, Propiedades disipativas
- Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento : Butilo texturizado
- Material de recubrimiento : Butilo
- Líquidos admitidos : Agua, aciet
- Longitud (mm) (mm) : 360
- Grosor (mm) : 0.47
- Familia de guantes : Guantes impermeables sin soporte con polvo
- Espesor (inch) : 0.0185
- Espesor : De 0,2 mm a 0,5 mm
- EN374: mezcla Microorganismos + VIRUS : sí
- EN374: mezcla Microorganismos : sí
- EN374: combinación letras de productos químicos : A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
- EN374-5 : 2016 Microorganismos + VIRUS : sí
- EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : A, B, C, I, K, L
- EN 374:2016 Tipo A : ABCIKL
- EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
- EN 16350:2014 (Propiedades electrostáticas en zonas ATEX) : sí
- Colores de los guantes : Negro
- Categorías CE : Categoría 3
- Característica del puño : Puño largo
- Beneficios : Propiedades disipativas, Puño largo (>290 mm)
- Aplicaciones de Honeywell : Industria química, Servicios de emergencia y protección civil, Lucha contra incendios, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Laboratorios, Industria farmacéutica, Deposito de basura, Primer respondedor
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado interior : Enpolvado
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión