vertical systems
Sistema para subir escaleras Miller GlideLoc™
Sistema para subir escaleras Miller GlideLoc™
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los kits de sistema de escalera de acceso de altura vertical GlideLoc™ proporcionan una solución innovadora para el ascenso vertical que es fácil de usar, requiere un mantenimiento mínimo y proporciona una seguridad superior. Los kits están disponibles en aluminio, construcción en acero inoxidable o galvanizado.
Kits para hacerlo usted mismo
Todos los sistemas están disponibles en kits fáciles de instalar o se pueden personalizar para su aplicación con componentes adicionales disponibles.
Protección contra caídas manos libres
El sistema de fácil ascenso aumenta la movilidad del usuario, la seguridad y la productividad, a la vez que garantiza operaciones ascendentes/descendentes suaves para uno o varios trabajadores.
Características y beneficios:
Los kits incluyen:
- Soportes para peldaños de escalera más grandes
- Soportes para fijar a los rieles laterales de la escalera
- Reposapiés plegables para escaleras largas
- El dispositivo de entrada del eje facilita el acceso a bocas de inspección y claraboyas
- Mayor seguridad: todos los sistemas de detención de caídas GlideLoc se bloquean inmediatamente en el raíl en caso de caída
- Suave, acción trasera silenciosa a lo largo del riel: proporciona una subida más fácil y cómoda
- Diseño automático: mantiene las dos manos libres para escalar
- Sujeción de enganche de acero inoxidable: se bloquea en el riel en caso de caída
- Mecanismo integrado de absorción de impactos: reduce la fuerza sobre el trabajador y el sistema en caso de caída
- Indicador de caída: avisa al usuario de cuándo debe retirar el producto del servicio
- Eslabón giratorio integrado, conexión de mosquetón con bloqueo automático: ayuda en la alineación posterior y cumple con la longitud de acoplamiento permitida
- El diseño evita la instalación boca abajo: aumenta la seguridad del trabajador al asegurar una fijación adecuada
- Sin necesidad de inclinarse hacia atrás durante el ascenso: reduce la fatiga y es ideal para jaulas de escaleras y espacios confinados
- Diseñado ergonómicamente para una fácil instalación con una sola mano: aumenta la productividad
- Se fija en la parte superior o inferior del riel
- La suave y silenciosa acción de retroceso a lo largo del riel se realiza con 10 rodillos de deslizamiento: proporciona una subida más fácil y cómoda
- Las guías de rodillos exteriores están protegidas por un anillo de hule flexible: proporciona una vida útil más larga
- Fabricado en acero inoxidable y aluminio: resiste bien en entornos corrosivos
- Se fija en cualquier lugar del riel
- Diseñado para ser instalado y retirado del riel en cualquier lugar a lo largo del sistema: permite la transferencia en plataformas y la entrada en sistemas donde la escalera está sumergida en nieve
- Función Click-lock: garantiza una instalación correcta
- El cuerpo está fabricado en acero inoxidable: se sujeta bien en entornos corrosivos
- No se requieren puertas de entrada/salida intermedias
- Energía eólica/turbinas
- Telecomunicaciones
- Servicios públicos
- Instalaciones industriales
- Plataformas de perforación/plataformas
- Construcción naval
- Instalación de la grúa
- Espacio confinado
Otros
- Standards
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4
Otros
- Standards
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4
- Standards : EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión