/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    vertical systems

    Sistema de detención de caídas Miller VR500 para sistema GlideLoc

    La última generación de sistemas de detención de caídas de tipo guiado proporciona mayor seguridad y más comodidad en la escalada gracias a un diseño mejorado.

    Overview
    Mayor seguridad
    • Sujeción rápida permitiendo que la punta de retención se acople completamente con los orificios de montaje
    • Para su inspección antes de su uso, hay un indicador visual de caída para mostrar si se ha desplegado el amortiguador
    • El pasador de bloqueo evita que el transportador se inserte en la dirección equivocada
    .
    Comodidad sin igual
    • Rendimiento optimizado para un deslizamiento suave e ininterrumpido en todos los sistemas Miller GlideLoc
    • Diseño ergonómico, compacto y ligero para facilitar el manejo.
    • Mosquetón grande y de fácil agarre para facilitar la apertura y el cierre cuando se llevan guantes
    • Mosquetón con conexión giratoria para permitir libertad de movimiento y rotación en todas las direcciones
    .
    Robusto y duradero
    • Larga vida útil con amortiguador de acero inoxidable y piezas internas junto con ruedas de polímero de alto rendimiento
    • La carcasa cubre completamente el amortiguador para proteger contra impactos accidentales, prolonga la vida útil del detención de caídas y reduce la necesidad de mantenimiento
    • Mosquetón Tri-Lock para soportar hasta 6744 libras con la compuerta de hasta 3600 libras
    .
    Se aplica de forma universal
    • Con certificación para trabajadores que pesen de 88 lb a 310 lb
    • Funciona con escaleras inclinadas hacia adelante y hacia los lados y rieles en ángulos de hasta 15°
    • Probado para raíles que funcionan a temperaturas de -40 °F a 122 °F
    .
    Normas de seguridad
    • Con certificación OSHA 1910.29, ANSI 14.3 – 2008 y EN 353-1:2014+A1:2017
    Specifications

    Otros

    • Estándares
      • OSHA 1910.29, ANSI 14.3 – 2008 y EN 353-1:2014+A1:2017
    • Longitud del producto
      • 4.3 inch
    • Familia de productos
      • Miller GlideLoc
    • Espesor del producto
      • 2,5 inch
    • PESO DEL PRODUCTO
      • 1.87 US Pound

    Otros

    • Estándares
      • OSHA 1910.29, ANSI 14.3 – 2008 y EN 353-1:2014+A1:2017
    • Longitud del producto
      • 4.3 inch
    • Familia de productos
      • Miller GlideLoc
    • Espesor del producto
      • 2,5 inch
    • PESO DEL PRODUCTO
      • 1.87 US Pound
    • Estándares : OSHA 1910.29, ANSI 14.3 – 2008 y EN 353-1:2014+A1:2017
    • Longitud del producto : 4.3 inch
    • Familia de productos : Miller GlideLoc
    • Espesor del producto : 2,5 inch
    • PESO DEL PRODUCTO : 1.87 US Pound
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
    50163730-001
    Sistema de detención de caídas Miller VR500 para sistema GlideLoc
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-vr500-features-and-benefits-rating-side-render
    50163730-001
    Sistema de detención de caídas Miller VR500 para sistema GlideLoc
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-vr500-features-and-benefits-rating-side-render