/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    vertical systems

    Kit de paso automático Miller Vi-GO con conjunto de soporte superior

    Kit de paso automático Miller Vi-GO con conjunto de soporte superior

    Overview

    MILLER VI-GO™VERTICAL CABLE SYSTEM continuous fall protection when climbing fixed ladders.

    Enhanced safety
    • Double action mechanism to prevent accidental unlocking of the fall arrester from
    the cable
    • Visual fall indicator to reveal whether the shock absorber has been deployed
    • Patented cable edge protection design to prevent damage to the cable in the case of fall *
    • An integrated mechanism that prevents incorrect attachment of the fall arresterto the cable (head fi rst)
    • Tri-lock carabiner to withstand up to 6744 lbs with the gate up to 3600 lbs

    Superior comfort
    • Improved productivity when attaching the fall arrester to the cable using a single hand operation
    • Optimized design for smooth sliding and manual bracket pass through to help reduce fatigue
    • Large, easy-to-grip carabiner for ease of opening and closing when wearing gloves
    • Carabiner with swivel connection to allow freedom of movement and rotation in all
    directions

    Robust and durable
    • Fully stainless steel parts for longer life, corrosion resistance and low maintenance
    • Stainless steel shock absorber to increase product life and reduce cost of ownership
    when compared with textile absorbing elements
    Universally applicable
    • Certified for workers weighing 88 lbs to 310 lbs
    • Tested for cables operating at temperatures ranging from -58°F to 122°F

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    VG-TB7/10FT
    SISTEMA AUTOMÁTICO VI-GO AUTO SYS CON SOPORTE SUPERIOR DE 7 PIES
    VG-TB7/10FT
    SISTEMA AUTOMÁTICO VI-GO AUTO SYS CON SOPORTE SUPERIOR DE 7 PIES
    VG-TB7/150FT
    SISTEMA AUTOMÁTICO VI-GO AUTO SYS CON SOPORTE SUPERIOR DE 7 PIES
    VG-TB7/150FT
    SISTEMA AUTOMÁTICO VI-GO AUTO SYS CON SOPORTE SUPERIOR DE 7 PIES
    VG-TB7/210FT
    SISTEMA AUTOMÁTICO VI-GO AUTO SYS CON SOPORTE SUPERIOR DE 7 PIES
    VG-TB7/210FT
    SISTEMA AUTOMÁTICO VI-GO AUTO SYS CON SOPORTE SUPERIOR DE 7 PIES
    VG-TB7/70FT
    Sistema Vi-Go con juego de soporte superior de 7 pies y un cable guía
    VG-TB7/70FT
    Sistema Vi-Go con juego de soporte superior de 7 pies y un cable guía