/content/sps/mx/es/search-results.html

    vertical systems

    Kit de paso automático Miller Vi-GO con cable de acero inoxidable

    Protección contra caídas ininterrumpida: diseño exclusivo, cable Vi-Go de patente pendiente

    Overview
    Características y beneficios:
    • La manga omite automáticamente las guías de cable intermedias, mantiene ambas manos libres para subir, se desplaza suavemente a lo largo del cable y se bloquea al instante en caso de caída
    • Fácil, operación con una sola mano para el acoplamiento/desacoplamiento del sistema. Sin pasadores/cadenas ni piezas externas que puedan perderse o dañarse.
    • Las guías de cable de paso automático aseguran el anticaídas para evitar el desgaste del cable y permitir que el sistema se adapte a las curvas
    • Mecanismo de fijación diseñado para evitar una instalación incorrecta, garantizando una mayor seguridad. La unidad no se abrirá si se conecta incorrectamente.
    • Elemento amortiguador integrado en la manga del cable
    • Con capacidad para cable de 8 mm (5/16') o 10 mm (3/8')
    Hay otros kits de sistema disponibles en incementos de 10 pies (3.0 m) hasta 300 pies (91.4 m), y luego en incrementos de 50 pies (15.2 m) hasta 500 ft (152.4 m) (p. ej., para realizar un pedido de un kit del sistema Vi-Go con 250 ft (76.2 m) de longitud, el número de modelo es VG/250FT)