/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    rope grabs and vertical lifelines

    Freno para cuerda de arrastre Miller MicroLoc™, para venta al menudeo

    Los modelos de seguimiento ofrecen un funcionamiento manos libres completo para una mayor productividad. En estuche de caída, la cuerda Miller se bloquea rápidamente.

    Overview
    Este agarre de cordón metálico oscilante Microloc se mueve fácilmente hacia arriba y hacia abajo de los anticaídas verticales, lo que proporciona una protección continua contra caídas. Los modelos de seguimiento ofrecen un funcionamiento manos libres completo. En estuche de caída, esta cuerda se bloquea rápidamente. Tiene un diseño compacto, construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión. Estos agarres de cuerda están diseñados para anticaídas de cuerda sintética de 5/8 pulgadas con una resistencia a la tracción mínima de 5000 libras, fijados a un anclaje independiente de la plataforma del trabajador. Recomendado para agricultura, construcción, gobierno, fabricación, servicios municipales, industrias del petróleo y gas y servicios públicos. Controla el espacio confinado y los peligros de caída desde altura. Ligero y fácil de usar. Disponible en tamaño universal. Mide 25.4 cm de largo por 22.4 cm de ancho por 5 cm de alto.
    • El cordón metálico de arrastre Microloc se agarra para cordón metálico de 5/8 pulgadas
    • Los modelos de arrastre ofrecen un funcionamiento manos libres completo, en estuche de caída, esta cuerda se engancha rápidamente
    • Tiene un diseño compacto, construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión
    • Cumple con todos los estándares aplicables de OSHA, ANSI y CSA.
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
    RWS-58011
    AGARRE DE CUERDA DE ARRASTRE MICROLOC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58011-main
    RWS-58011
    AGARRE DE CUERDA DE ARRASTRE MICROLOC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58011-main