/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    rope grabs and vertical lifelines

    Freno para cuerda de arrastre Miller MicroLoc™

    Los modelos de seguimiento ofrecen un funcionamiento manos libres completo para una mayor productividad. En caso de caída, la cuerda Miller se bloquea rápidamente.

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseño compacto, construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión
    • Ligero y fácil de usar
    • Con capacidad nominal de hasta 310 libras. (140.6 kg) de capacidad
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8172/U
    Agarre de cuerda de cable de arrastre de acero inoxidable
    8172/U
    Agarre de cuerda de cable de arrastre de acero inoxidable
    8173/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable
    8173/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable
    8174/C
    8174/C
    8174/U
    Freno para cuerda de acero inoxidable con anillo en O
    8174/U
    Freno para cuerda de acero inoxidable con anillo en O
    8174MLS6/6FT
    8174MLS6/6FT
    8175-Z7/
    AGARRE DE CUERDA DE ARRASTRE ANSI Z7
    8175-Z7/
    AGARRE DE CUERDA DE ARRASTRE ANSI Z7
    8175/C
    8175/C
    8175/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable con anillo en O acoplado
    8175/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable con anillo en O acoplado
    8175SLS/2FTYLC
    8175SLS/2FTYLC
    8175SLS/3FTYL
    8175SLS/3FTYL