/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    rope grabs and vertical lifelines

    Asidera manual para cuerda Miller

    se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo de los anticaídas verticales para proporcionar protección continua contra caídas

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseño compacto, construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión
    • Ligero y fácil de usar
    • Con capacidad nominal de hasta 310 libras. (140.6 kg) de capacidad
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8174MLS4-Z7/4FTYL
    Los agarres de cuerda ligeros y manuales Miller® se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo por los anticaídas verticales para proporcionar protección continua contra caídas. En caso de caída, la cuerda Miller se bloquea rápidamente.
    8174MLS4-Z7/4FTYL
    Los agarres de cuerda ligeros y manuales Miller® se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo por los anticaídas verticales para proporcionar protección continua contra caídas. En caso de caída, la cuerda Miller se bloquea rápidamente.
    8174MLS4/4FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON 4 PIES MANYARD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-8174mls4-4ftyl
    8174MLS4/4FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON 4 PIES MANYARD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-8174mls4-4ftyl
    8174MLS6-Z/6FT
    AGARRE DE CUERDA CON 6 PIES MNYRD (AMARILLO)
    8174MLS6-Z/6FT
    AGARRE DE CUERDA CON 6 PIES MNYRD (AMARILLO)
    8174WLS-Z7/2FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI DE CUERDA CORTA DE 2 PIES WBG
    8174WLS-Z7/2FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI DE CUERDA CORTA DE 2 PIES WBG
    8757LS-Z7/YL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI SOFSTOP DE 24 PULGADAS.
    8757LS-Z7/YL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI SOFSTOP DE 24 PULGADAS.
    8757LS/24INYLC
    8757LS/24INYLC
    98174LS-Z7/3FTYLU
    SOFSTOP - ANSI AGARRE DE CUERDA
    98174LS-Z7/3FTYLU
    SOFSTOP - ANSI AGARRE DE CUERDA
    S-17D-1/
    S-17D-1/
    S-18D-1/
    S-18D-1/