/content/sps/mx/es/search-results.html

    horizontal lifeline systems

    Sistema de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon®

    Sistema de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon®

    Overview
    Sistema motorizado personalizado
    Los sistemas de anticaídas horizontales superiores permanentes de xenón son sistemas diseñados a medida diseñados para ser utilizados si la aplicación requiere que el anticaídas se coloque por encima de la cabeza más allá del alcance del usuario.

    Protección contra caídas manos libres
    Ya sea a lo largo de una azotea, dentro de un estadio o en lo alto de un puente colgante, este sistema proporciona protección contra caídas 'manos libres' para una variedad de configuraciones: rectas o curvas, múltiples curvas, pisos, cordilleras o postes frontales. Un conector de lanzadera de diseño exclusivo evita automáticamente los soportes intermedios sin desconectarse del anticaídas, lo que aumenta la movilidad y promueve la seguridad del trabajador.

    Sencillo y versátil
    Gracias a su versatilidad, simplicidad y mantenimiento mínimo, un sistema Xenon es la solución perfecta para ingenieros, arquitectos y contratistas para proporcionar un acceso seguro a nuevos edificios, instalaciones industriales, vagones, estanterías de tuberías, arenas, puentes, etc.

    Características y beneficios:
    • Fácil instalación: personal de mantenimiento interno bajo la supervisión de un técnico de instalación o por un instalador certificado de Xenon
    • Los componentes de acero inoxidable soportan entornos duros
    • El software de diseño de sistemas Söll calcula las especificaciones para cualquier aplicación, es fácil de navegar y está disponible en varios idiomas
    • El trabajador se fija utilizando una eslinga amortiguadora y un arnés de cuerpo completo
    Servicio de traslado superior de xenón: 25223/
    El mecanismo de doble bloqueo es lo suficientemente sencillo como para operar con una mano. Construcción de acero inoxidable sin piezas móviles, ideal para entornos duros, altamente corrosivos.

    Amortiguador 4 en 1
    Sirve como amortiguador, tensor, indicador de tensión e indicador de caída, proporciona un acceso/salida fácil y seguro.

    Soportes intermedios
    Se puede sustituir sin desmontar ni sustituir el cable de acero inoxidable.
    Specifications
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Miller Xenon® Permanent Horizontal Lifeline System - User Manual
    application/pdf 2.22 MB
    11/8/2021
    2.22 MB
    Otros
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    26350 Tender Text File
    text/plain 892 Bytes
    1/15/2025
    892 Bytes
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Miller Xenon® Permanent Horizontal Lifeline System - User Manual
    application/pdf 2.22 MB
    11/8/2021
    2.22 MB
    26350 Tender Text File
    text/plain 892 Bytes
    1/15/2025
    892 Bytes
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Miller Xenon® Permanent Horizontal Lifeline System - User Manual
    2.22 MB
    11/8/2021
    26350 Tender Text File
    892 Bytes
    1/15/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1005709
    El transportador de paso automático de xenón proporciona un paso suave a través de los soportes intermedios
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1005709
    El transportador de paso automático de xenón proporciona un paso suave a través de los soportes intermedios
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010608
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010608
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010609
    Soporte intermedio universal: el soporte de paso automático permite el paso fácil del transportador de xenón para una conexión del 100% al sistema: no incluye herrajes
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010609
    Soporte intermedio universal: el soporte de paso automático permite el paso fácil del transportador de xenón para una conexión del 100% al sistema: no incluye herrajes
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1013720
    Accesorio de acoplamiento rápido sin acople: permite una fácil instalación y no requiere herramientas de acople especiales
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1013720
    Accesorio de acoplamiento rápido sin acople: permite una fácil instalación y no requiere herramientas de acople especiales
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1014934
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1014934
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    22609-H5
    Acoplamiento de extremo de 8mm 501208d
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    22609-H5
    Acoplamiento de extremo de 8mm 501208d
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    22611-H5
    Empalme de cable de 8 mm 1006704
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    22611-H5
    Empalme de cable de 8 mm 1006704
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    23806
    Punta única de 8 mm, 90 esquinas
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    23806
    Punta única de 8 mm, 90 esquinas
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    23820
    PLACA DE IDENTIFICACIÓN XENÓN
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    23820
    PLACA DE IDENTIFICACIÓN XENÓN
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    24596
    Amortiguador superior
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    24596
    Amortiguador superior
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system