/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    horizontal lifeline systems

    Kits de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon™

    Kits de anticaídas horizontales permanentes Miller Xenon™

    Overview
    PARA MÚLTIPLES TRABAJADORES
    Los kits de anticaídas horizontales permanentes Xenon™ proporcionan protección contra caídas de paso automático para múltiples trabajadores que aumentan la movilidad, la seguridad y la productividad. Para su uso en pistas de ferrocarriles de grúa, muelles de carga, cintas transportadoras, techos, estanterías de tuberías, puentes y muchas otras aplicaciones.

    Fácil de instalar
    Los kits Xenon™ proporcionan una instalación “hágalo usted mismo” y cuentan con componentes de acero inoxidable patentados que son fáciles de usar y requieren un mantenimiento mínimo.

    Mejores sistemas por diseño
    Además de cumplir con todas las normas globales aplicables sobre seguridad en altura, todos los componentes de los kits Xenon™ están diseñados para ofrecer versatilidad, confiabilidad y comodidad.

    Transbordador Xenon™
    • Diseño adaptable – Para un paso suave de los soportes intermedios
    • Mecanismo de doble bloqueo: garantiza la seguridad, pero permite un funcionamiento sencillo con una sola mano
    • Piezas de paso fijas: el transbordador es ideal para entornos polvorientos, arenosos o salados
    Amortiguador 4 en 1
    • Innovador diseño 4 en 1: funciona como amortiguador, tensor, indicador de tensión e indicador de caída
    • Indicador visual emergente: avisa al usuario de cualquier impacto de la carga en el sistema
    • Diseño compacto: permite una distancia más corta a los soportes de los extremos, proporciona mayor seguridad para la entrada y salida del sistema
    • Los usuarios pueden medir y ajustar la tensión fácilmente
    Soportes intermedios universales
    • Diseño de paso automático: permite un paso suave del transbordador de Xenon que proporciona una conexión del 100% al sistema
    • Instalación sencilla: el diseño de un solo perno y la guía de soporte del cable fácil de quitar simplifican la instalación y el mantenimiento
    • Flexibilidad: en caso de impacto o caída de la carga, los soportes individuales se pueden reemplazar sin desmontar o reemplazar el cable metálico original
    • Máxima versatilidad: disponible en estilos de posición ajustable o fija
    Diseño duradero
    • Cable de acero inoxidable de 5/16' (8 mm)
    • Acero inoxidable, accesorios sin acople para una instalación rápida y fácil
    • Conectores de anclaje con perno en D de acero inoxidable con capacidad nominal para 10,000 lb (45 kN)

    Componentes de xenón
    1005709 - Transbordador de xenón
    • Se auto alinea para un paso automático suave de los soportes intermedios
    • Mecanismo de bloqueo doble para mayor seguridad
    1010608 - Soporte intermedio universal (con herrajes)
    • El soporte de paso automático permite el paso fácil del transbordador de xenón para una conexión del 100% al sistema
    • Se puede configurar como flotante libre o bloqueado
    • Los soportes se pueden acoplar a un cable instalado para facilitar la sustitución
    • También se puede pedir sin hardware utilizando este número de modelo: 1010609
    1014934 - Amortiguador de xenón 4 en 1
    • Absorbe la energía para reducir las fuerzas del sistema
    • Incluye un mecanismo tensor para tensar fácilmente
    • Cuenta con un indicador de tensión para mostrar cuando está correctamente tensado
    • Incorpora un indicador de caída para mostrar que alguien ha caído en el sistema
    • El diseño compacto permite una conexión inmediata para mayor seguridad del trabajador
    1013720 - Accesorio de fijación rápida
    • Proporciona una instalación fácil del cable
    • No requiere herramientas de estampado especiales
    416SS/ - Conector de anclaje con perno en D de acero inoxidable
    • Con una abertura de 5/8' (orificio de 15.9 mm) para las piezas metálicas
    • Se puede montar en una superficie vertical o en la parte superior para mayor versatilidad
    • Incluye tubo de 5/8' (diámetro 15.9 mm) x perno de acero inoxidable de 5' (127 mm) de largo con tuerca y arandela
    417SS/ - Conector de anclaje con perno en D de acero inoxidable
    • Con una abertura de 5/8' (orificio de 15.9 mm) para las piezas metálicas
    • Se puede montar en una superficie vertical o en la parte superior para mayor versatilidad
    Specifications

    Otros

    • Estándares
      • ANSI A10.32-2004
      • OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
    • Trabajadores por sistema
      • 2

    Otros

    • Estándares
      • ANSI A10.32-2004
      • OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
    • Trabajadores por sistema
      • 2
    • Estándares : ANSI A10.32-2004|OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
    • Trabajadores por sistema : 2
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Miller Xenon™ Permanent Horizontal Lifeline Kits - User Instruction Manual
    application/pdf 2.43 MB
    12/23/2021
    2.43 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Miller Xenon™ Permanent Horizontal Lifeline Kits - User Instruction Manual
    application/pdf 2.43 MB
    12/23/2021
    2.43 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Miller Xenon™ Permanent Horizontal Lifeline Kits - User Instruction Manual
    2.43 MB
    12/23/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    X00030
    Sistema de 30 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00030
    Sistema de 30 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00060
    Sistema de 60 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00060
    Sistema de 60 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00090
    Los kits de anticaídas horizontales permanentes Miller XenonTM proporcionan protección contra caídas de paso automático para múltiples trabajadores que aumentan la movilidad, seguridad y productividad del trabajador.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00090
    Los kits de anticaídas horizontales permanentes Miller XenonTM proporcionan protección contra caídas de paso automático para múltiples trabajadores que aumentan la movilidad, seguridad y productividad del trabajador.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00120
    Sistema de 120 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00120
    Sistema de 120 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00150
    Sistema de 150 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00150
    Sistema de 150 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00180
    Sistema de 180 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00180
    Sistema de 180 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00210
    Sistema de 210 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00210
    Sistema de 210 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00240
    Sistema de 240 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00240
    Sistema de 240 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00270
    Sistema de 270 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00270
    Sistema de 270 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00300
    Sistema de 300 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090
    X00300
    Sistema de 300 pies
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item43035_X00090