/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    horizontal lifeline systems

    Kits de sistemas de anticaídas horizontales permanentes Miller SkyGrip

    Kits de sistemas de anticaídas horizontales permanentes Miller SkyGrip

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseñado para una fácil instalación en aplicaciones de acero y concreto
    • Los postes de puntal intercambiables permiten utilizar sistemas para aplicaciones de acero o concreto, maximizando la inversión y aumentando la versatilidad
    • Instalación y ajuste rápidos por encima de la viga para mayor seguridad
    • El absorbedor de energía de acero inoxidable minimiza la distancia de caída
    • El indicador de tensión garantiza un tensado adecuado, lo cual es fundamental para conocer la distancia de caída
    • El diseño de paso continuo proporciona una conexión de conexión del 100% con sistemas de múltiples tramos
    • Ligera, compacta y fácil de manejar, instalar y almacenar
    • La estructura de acero galvanizado duradero proporciona resistencia a la corrosión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SGS18/150FT
    SKYGRIP, CUERDA DE SALVAMENTO HORIZONTAL 46 M (150 PIES), I-BEAM
    SGS18/150FT
    SKYGRIP, CUERDA DE SALVAMENTO HORIZONTAL 46 M (150 PIES), I-BEAM