/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    harnesses

    Python 1

    Python 1

    Overview

    Miller DuraFlex Python™ Ultra Harnesses WITH HIGH-STRENGTH ABRASION-RESISTANT WEBBING
    DuraFlex Python™ Ultra Harnesses feature cushioned tubular webbing in the shoulder straps to minimize possible discomfort around the neck and shoulders when required to wear a tool belt.

    Easy To Fit
    Fully-adjustable harness design: along with the stretchable webbing: ensures proper fit without sacrificing comfort.

    Comfortable & Durable
    Tubular: high-strength: abrasion-resistant webbing with high-density: water-repellant foam features contoured edges to improve comfort.

    Features & Benefits:
    Easy To Fit
    Fully-adjustable harness design: along with the stretchable webbing: ensures proper fit without sacrificing comfort.
    Comfortable & Durable
    Tubular: high-strength: abrasion-resistant webbing with high-density: water-repellant foam features contoured edges to improve comfort.
    Convenience
    Lanyard ring allows user to attach the lanyard when not in use: minimizing hazards associated with the lanyard hanging freely
    Extra lanyard ring available on non-front D-ring harnesses for attaching two-legged lanyards
    Strength and Flexibility
    Sub-pelvic strap distributes weight for added support after a fall
    Forged steel back D-ring for maximum strength and dependability
    Comfort-Touch Back D-Ring Pad is soft and flexible for added comfort
    User-Friendly
    Solid color leg straps help the wearer orient the harness for ease of donning
    Fall indicator/warning flag deploys in the event of a fall to indicate that the harness should be removed from service
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
    P950FD-58/S/MGN
    Anillo en D posterior deslizante, anillo en D delantero tipo chaleco para las correas de las piernas con hebilla de pasador, correa para el pecho con hebilla correspondiente y anillo en D lateral para el posicionamiento -CHM
    P950FD-58/S/MGN
    Anillo en D posterior deslizante, anillo en D delantero tipo chaleco para las correas de las piernas con hebilla de pasador, correa para el pecho con hebilla correspondiente y anillo en D lateral para el posicionamiento -CHM
    P950FD-58/XXLGN
    Anillo en D posterior deslizante, anillo en D delantero tipo chaleco para las correas de las piernas con hebilla de pasador, correa para el pecho con hebilla correspondiente y anillo en D lateral para el posicionamiento: armazón XXG
    P950FD-58/XXLGN
    Anillo en D posterior deslizante, anillo en D delantero tipo chaleco para las correas de las piernas con hebilla de pasador, correa para el pecho con hebilla correspondiente y anillo en D lateral para el posicionamiento: armazón XXG
    P950FD-7/XXLGN
    Anillo en D posterior deslizante, dedo delantero, correas para piernas con hebilla de acople, correa para pecho con hebilla de acople y anillo en D lateral para posicionamiento: armazón XXG
    P950FD-7/XXLGN
    Anillo en D posterior deslizante, dedo delantero, correas para piernas con hebilla de acople, correa para pecho con hebilla de acople y anillo en D lateral para posicionamiento: armazón XXG
    P950FD-77/XXXLGN
    ARNÉS PYTHON CON D FRONTAL VERDE
    P950FD-77/XXXLGN
    ARNÉS PYTHON CON D FRONTAL VERDE