/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    harnesses

    Arnés no elástico Miller Titan II con correa para pierna con hebilla correspondiente, para venta al menudeo

    Anillo en D posterior deslizante, hebillas para piernas, correas para pecho y hombro, correa subpélvica

    Overview
    El arnés de seguridad de cuerpo entero no elástico Titan ll es una solución de protección contra caídas accesible para la construcción general, fabricación, mercados de petróleo y gas (refinería). La cincha de color Hi-Viz mejora la seguridad del trabajador, al igual que los anillos de eslinga sin tirones. Este arnés de cuerpo entero incluye varias características de comodidad mejoradas, como una mayor facilidad de ajuste vertical, un acolchado más ligero para un flujo de aire óptimo y una almohadilla para anillo en D posterior antideslizante que mantiene el anillo en D en su lugar. El paquete de etiquetas autónomo encapsula las etiquetas para minimizar el daño y la pérdida, y las etiquetas de identificación de gran tamaño permiten una fácil identificación del arnés de seguridad.  Este equipo de protección contra caídas Miller cumple con todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA.
    • SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS CONFIABLE: Para construcción en general, fabricación, mercados de petróleo y gas (refinerías), diseñado para mayor comodidad y mejor ajuste, con capacidad para 400 libras. (181.4 kg) trabajador
    • MAYOR SEGURIDAD: Mayor seguridad en el lugar de trabajo con Hi-Viz duradero, tejido trenzado de color liviano, la correa posterior aumenta la seguridad al evitar el deslizamiento en estuche de caída, anillos de eslinga sin tirones
    • MÁS COMODIDAD: Mayor comodidad con un acolchado más ligero, colocado estratégicamente que proporciona un flujo de aire óptimo mientras se trabaja en alturas, la almohadilla de anillo en D posterior antideslizante mantiene el anillo en D en posición
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58016
    HEBILLA CON PASADOR DE ARNÉS TITAN UNIV
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58016-main
    RWS-58016
    HEBILLA CON PASADOR DE ARNÉS TITAN UNIV
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58016-main