harnesses
Arnés no elástico Miller Titan II
Arnés no elástico Miller Titan II
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La nueva y económica línea de arneses Miller Titan™ II de Honeywell Industrial Safety es una solución de protección contra caídas accesible para la construcción general, fabricación, mercados de petróleo y gas (refinería).
Mayor seguridad en el lugar de trabajo
Cincha a color Hi-Viz y conformidad con ANSI Z359.11
Arnés estilo construcción
Diseñado para mayor comodidad y un mejor ajuste con un acolchado más ligero, colocado estratégicamente que proporciona un flujo de aire óptimo mientras se trabaja en altura. Características y beneficios:
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color Hi-Viz y conformidad con ANSI Z359.11
- Más facilidad de ajuste vertical que se mantiene en su sitio
- Almohadilla de anillo en D posterior antideslizante y anillos en D laterales colocados hacia delante, mantenga sus bolsas de herramientas en el lugar correcto
- Las etiquetas de identificación de gran tamaño permiten una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés
- La correa posterior aumenta la seguridad al evitar el deslizamiento en caso de caída
- Más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero, colocado estratégicamente que proporciona un flujo de aire óptimo
- Con capacidad nominal para trabajadores de 400 libras (181.4 kg)
- Cumple todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA
- Disponible con cincha no elástica ligera o elastómero elástico patentado
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión