/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    harnesses

    Arnés Miller Titan™ II con anillos en D laterales

    Arnés Miller Titan™ II, anillos en D laterales

    Overview
    La línea de arneses Miller Titan™ II ofrece mayor capacidad de ajuste, mayor comodidad y mayor seguridad en el lugar de trabajo. La nueva generación de arneses Titan de Honeywell es una solución rentable de protección contra caídas para los mercados de fabricación y construcción general.

    Características y beneficios:
    • Más facilidad de ajuste vertical que se mantiene en su sitio
    • Almohadilla de anillo en D posterior antideslizante y anillos en D laterales colocados hacia delante, mantenga sus bolsas de herramientas en el lugar correcto
    • Las etiquetas de identificación de gran tamaño permiten una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés
    • La correa posterior aumenta la seguridad al evitar el deslizamiento en caso de caída
    • Más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero, colocado estratégicamente que proporciona un flujo de aire óptimo
    • Cumple todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA
    • Con capacidad nominal para trabajadores de 400 libras (181.4 kg)
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    T4007/S/MAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y hebillas de amarre para piernas
    T4007/S/MAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y hebillas de amarre para piernas
    T4007FD/XXXLAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y frontales y hebillas de acople para piernas
    T4007FD/XXXLAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y frontales y hebillas de acople para piernas
    TCRK4007/UAK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tcrk4007-uak
    TCRK4007/UAK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tcrk4007-uak