/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    harnesses

    Arnés de escalada para torres Miller Revolution

    Arnés de escalada para torres Miller Revolution

    Overview
    El arnés para escalada de torres Revolution Tower Climbing Harness™ se ha diseñado para satisfacer las necesidades funcionales y de seguridad específicas de las torres de escalada. Los bucles de suspensión del arnés especialmente diseñados proporcionan mayor movilidad, así como ayuda en el posicionamiento de trabajo.

    Fácil de usar
    Las opciones de accesorios integrados de diseño único permiten al trabajador personalizar las bolsas de herramientas con nuestra tecnología de fácil colocación y desmontaje.

    Flexibilidad
    Disponible por primera vez, añada o retire un asiento rígido totalmente acolchado en el campo para mayor flexibilidad y productividad.

    Características y beneficios:
    Características únicas
    • Lazos de suspensión: los lazos de suspensión del arnés especialmente diseñados proporcionan mayor movilidad, además de facilitar la colocación del trabajo
    • Anillo en D frontal: ideal para fijar a un sistema de ascenso de escaleras o para posicionamiento de trabajo, suspensión y rescate
    Características estándar
    • Cincha Finials: el diseño de clip organiza de forma segura la cincha después del ajuste adecuado
    • Conexión PivotLink™: diseño giratorio exclusivo que proporciona mayor comodidad en flexión/movilidad
    • El protector de espalda ErgoArmor™: protector de espalda semiflexible minimiza el impacto de ganchos de seguridad afilados/pesados y anticaídas autorretráctiles
    • Cincha DualTech™: se puede poner fácilmente con tejido trenzado de dos lados, colores y texturas en contraste
    • Hebilla de leva: fácil, el ajuste/liberación con una mano permite el ajuste simultáneo de las correas para los hombros
    • Paquete de etiquetas autocontenido: el paquete integrado encapsula las etiquetas, minimizando los daños y la pérdida
    • Sistema de accesorios integrado: el diseño de fijación modular proporciona puntos de conexión para correas/herramientas/accesorios
    • Opciones de cincha
    • Cincha DualTech™: la cincha DualTech pendiente de patente se probó con una resistencia a la tracción mínima de 7000 libras (40% más fuerte que los requisitos ANSI) para mayor seguridad y mayor vida útil
    • Cincha Kevlar®/Nomex® – Resistente, el exterior de Kevlar negro y el interior gris de Nomex proporcionan una comodidad y durabilidad superiores para entornos de trabajo exigentes
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RDTSL-QC-BDP/UBK
    REVO-DT-SUS LOOP-QC-SIDE D-BLT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-revolution-rdtfdsl-qc-bdp-ubk
    RDTSL-QC-BDP/UBK
    REVO-DT-SUS LOOP-QC-SIDE D-BLT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-revolution-rdtfdsl-qc-bdp-ubk
    RDTSL-QC/UBK
    Patas de hebilla de conexión rápida, lazo de suspensión - Universales
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-revolution-rdtfdsl-qc-bdp-ubk
    RDTSL-QC/UBK
    Patas de hebilla de conexión rápida, lazo de suspensión - Universales
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-revolution-rdtfdsl-qc-bdp-ubk