/content/sps/mx/es/search-results.html

    harnesses

    Anillo en D lateral del arnés Miller DuraFlex Python™ con correas para piernas con hebilla de pasador y cinturón para herramientas extraíble

    Anillo en D lateral del arnés Miller DuraFlex Python™, correas para piernas con hebilla de pasador, cinturón para herramientas extraíble

    Overview
    El arnés Miller Duraflex® Python™ cuenta con una cincha tubular acolchada en las correas de los hombros para minimizar las posibles molestias alrededor del cuello y los hombros cuando se requiere usar un cinturón para herramientas. El tejido trenzado elástico Duraflex® en la parte inferior del torso ofrece mayor flexibilidad, movilidad y menos fatiga.

    Características y beneficios:
    • La cincha tubular diseñada con borde contorneado mejora la comodidad, duradera, alta densidad, espuma repelente del agua
    • Diseño de arnés totalmente ajustable, junto con la cincha elástica, garantiza un ajuste adecuado sin sacrificar la comodidad
    • El paquete de etiquetas autónomo encapsula las etiquetas minimizando los daños y la pérdida. Eslingas con anillos integrados y sobredimensionados sin tirones
    • El acolchado posterior suave y flexible con anillo en D mejora aún más la comodidad
    • Con capacidad nominal de hasta 400 libras (181.4 kg)