/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    harnesses

    Anillo en D frontal del arnés Miller DuraFlex Python™

    Anillo en D frontal del arnés Miller DuraFlex Python™

    Overview
    El arnés Miller Duraflex® Python™ cuenta con una cincha tubular acolchada en las correas de los hombros para minimizar las posibles molestias alrededor del cuello y los hombros cuando se requiere usar un cinturón para herramientas. El tejido trenzado elástico Duraflex® en la parte inferior del torso ofrece mayor flexibilidad, movilidad y menos fatiga.

    Características y beneficios:
    • La cincha tubular diseñada con borde contorneado mejora la comodidad, duradera, alta densidad, espuma repelente del agua
    • Diseño de arnés totalmente ajustable, junto con la cincha elástica, garantiza un ajuste adecuado sin sacrificar la comodidad
    • El paquete de etiquetas autónomo encapsula las etiquetas minimizando los daños y la pérdida. Eslingas con anillos integrados y sobredimensionados sin tirones
    • El acolchado posterior suave y flexible con anillo en D mejora aún más la comodidad
    • Con capacidad nominal de hasta 400 libras (181.4 kg)
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    P950FD-4/XXXLGN
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-duraflex-python-harness-npid88840
    P950FD-4/XXXLGN
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-duraflex-python-harness-npid88840