/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    harnesses

    Arnés Miller AirCore con hebilla de pasador y herrajes de aluminio - Clasificación para arqueo

    Arnés Miller AirCore con hebilla de pasador y herrajes de aluminio - Clasificación para arqueo

    Overview

    For use in climbing and confined spaces

    The Miller AirCore™ Harness was specially designed for the most demanding applications of professional users. Now available with a front D-ring: the harness is perfect for ladder climbing: descent or rescue positioning tasks: improving comfort: safety and productivity on the jobsite.

    Durable
    The AirCore™ harness is built with strong: lightweight webbing and a front D-ring that is highly corrosion-resistant: yet not stiff or coarse.

    Ergonomic Design
    Its contoured design minimizes contact around a worker's neck: lower back: and inner thighs to reduce chafing and improve comfort.

    Features & Benefits:
    • Comfortable
    • Open-core padding technology for softness: breathability: and moisture control
    • Up to 16% less surface area than other padding used on the market
    • The patented Miller DuraFlex® stretchable webbing maintains comfort at all times without compromising on mobility
    • Unique cam buckles on the shoulder straps ensures vertical comfort
    • Quick-connect chest buckles provide easy donning and doffing
    • 16% lighter in weight than competitive harnesses with aluminum hardware
    • 20% lighter than harnesses with steel hardware

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    AAF-TB23XB
    AIRC ALUM FRT D TB XXG AZUL
    AAF-TB23XB
    AIRC ALUM FRT D TB XXG AZUL
    AAF-TB23XG
    AIRC ALUM FRT D TB XXG VERDE
    AAF-TB23XG
    AIRC ALUM FRT D TB XXG VERDE
    AAF-TBBDP23XB
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-aaf-tbbdpub
    AAF-TBBDP23XB
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-aaf-tbbdpub
    AAF-TBBDP23XG
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD XXL
    AAF-TBBDP23XG
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD XXL
    AAF-TBBDP4XB
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD 4 XGDE
    AAF-TBBDP4XB
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD 4 XGDE
    AAF-TBBDPSMB
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD CHM
    AAF-TBBDPSMB
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD CHM
    AAF-TBBDPSMG
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD CHM
    AAF-TBBDPSMG
    AIRC ALM FRT D TB ALMOHADILLA SD CHM
    AAF-TBBDPUB
    El arnés de anillo en D delantero de aluminio Aircore con almohadilla lumbar, cinturón y anillos en D laterales. Universal en azul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-aaf-tbbdpub
    AAF-TBBDPUB
    El arnés de anillo en D delantero de aluminio Aircore con almohadilla lumbar, cinturón y anillos en D laterales. Universal en azul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-aaf-tbbdpub
    AAF-TBBDPUG
    El arnés de anillo en D delantero de aluminio Aircore con almohadilla lumbar, cinturón y anillos en D laterales. Universal en verde
    AAF-TBBDPUG
    El arnés de anillo en D delantero de aluminio Aircore con almohadilla lumbar, cinturón y anillos en D laterales. Universal en verde
    AAF-TBD23XB
    AIRC ALM FRT D TB SD XXG VERDE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-aaf-tbdub
    AAF-TBD23XB
    AIRC ALM FRT D TB SD XXG VERDE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-aaf-tbdub