/content/sps/mx/es/search-results.html

    fall protection parts and accessories

    Correas de seguridad Miller

    Correas de seguridad Miller

    Overview
    ASEGURA LA SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
    Las correas de seguridad de la marca Miller están equipadas con ganchos de seguridad con cierre automático y están fabricadas con un núcleo interior rojo/indicador de desgaste. Si el núcleo rojo queda expuesto, la correa debe retirarse del servicio.

    Certificación
    Cumple todos los requisitos aplicables de ANSI, CSA y OSHA.

    Características y beneficios:

    Correa de seguridad de la serie NF
    • Una correa de seguridad de 44 mm (1-3/4 pulgadas) de ancho, 100% nylon ofrece una hebilla de fricción para ajustar la longitud de la correa de forma rápida y sencilla
    Correa de seguridad de la serie YR
    • Fuerte correa de seguridad, hecha de nylon de seis capas, permanece flexible en todo tipo de condiciones climáticas
    • Se incluye un ajustador de hebilla de pasador para un ajuste rápido y seguro
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Nailon
    • Para uso con
      • Hebilla de fricción para ajustar la longitud de la correa

    Otros

    • Material
      • Nailon
    • Para uso con
      • Hebilla de fricción para ajustar la longitud de la correa
    • Material : Nailon
    • Para uso con : Hebilla de fricción para ajustar la longitud de la correa
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    6NFLS/6FTYL-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_Item43921_6YRLS-Z7-6FTBR
    6NFLS/6FTYL-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_Item43921_6YRLS-Z7-6FTBR
    6YRLS-Z7/6FTBR
    CORREA DE SEGURIDAD DE NEOPRENO CON BROCHE AUTOMÁTICO DE BLOQUEO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_Item43921_6YRLS-Z7-6FTBR
    6YRLS-Z7/6FTBR
    CORREA DE SEGURIDAD DE NEOPRENO CON BROCHE AUTOMÁTICO DE BLOQUEO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_Item43921_6YRLS-Z7-6FTBR
    7YRLS-Z7/7FTBR
    CORREA DE SEGURIDAD DE NAILON NEOPRENO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_Item43921_6YRLS-Z7-6FTBR
    7YRLS-Z7/7FTBR
    CORREA DE SEGURIDAD DE NAILON NEOPRENO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_Item43921_6YRLS-Z7-6FTBR