/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    fall protection parts and accessories

    Anticaídas con cuerda Miller, para venta al menudeo

    Anticaídas con cuerda sintética con una resistencia a la tracción mínima de 22 kN (5000 lb).

    Overview
    Los anticaídas de cuerda verticales Miller 300L son una cuerda especializada de polipropileno mezclado y resinas de polietileno de módulo alto para producir una cuerda de fibra de copolímero. Esta cuerda tiene muchas veces la resistencia a la abrasión de los productos de polipropileno convencionales, con características de baja elongación equivalentes al poliéster puro. Los anticaídas de 300L tienen un gancho de seguridad de bloqueo en un extremo y un bucle en el otro. Hay longitudes adicionales disponibles bajo pedido.
    • Reduce los requisitos de eliminación de caídas
    • Tipo de instalación: Temporal
    • Gancho de seguridad con cierre automático de bloqueo estilo de acoplamiento del conector, lazo
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58014
    GANCHO CON HEBILLA, CUERDA DE SALVAMENTO VERTICAL DE 15 M (50 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main
    RWS-58014
    GANCHO CON HEBILLA, CUERDA DE SALVAMENTO VERTICAL DE 15 M (50 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main