/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    fall protection parts and accessories

    Componentes de repuesto Miller® DuraSeal™

    Los componentes de repuesto incluyen una eslinga de cable y un mosquetón de acero inoxidable

    Overview
    Los componentes de repuesto incluyen:
    • SSRLTRK: 4 pies (1.2 m) Eslinga de cable (amarre de anclaje) con abrazadera de 3/8' (9.5 mm) y dos juntas tóricas de acero galvanizado.
    • SSRLC: mosquetón de bloqueo doble de acero inoxidable con capacidad para un pasador cautivo opcional.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SSRLC
    Mosquetón de bloqueo doble de acero inoxidable
    SSRLC
    Mosquetón de bloqueo doble de acero inoxidable
    SSRLTRK
    Eslinga de cable de 4 pies (amarre de anclaje) con abrazadera de 38 pulg. (9,5 mm) de cable de acero inoxidable y dos juntas tóricas de acero galvanizado
    SSRLTRK
    Eslinga de cable de 4 pies (amarre de anclaje) con abrazadera de 38 pulg. (9,5 mm) de cable de acero inoxidable y dos juntas tóricas de acero galvanizado