/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    fall protection kits

    Kit Titan II ReadyRoofer®, para venta al menudeo

    Sistema de protección contra caídas Titan II ReadyRoofer®

    Overview
    El sistema de protección contra caídas Titan ReadyRoofer incluye un arnés de cuerpo entero con correas de brazos con hebillas de acoplamiento, anclaje para techos reutilizable, agarre de cuerda trasero MicroLoc, eslinga amortiguadora de 3 pies, anticaídas de 50 pies por 5/8 pulgadas de diámetro y contenedor impermeable. Totalmente ajustable, arnés de cincha de poliéster para comodidad y confiabilidad durante todo el día. Versátil, anclaje de techo reutilizable con anillo en D de fijación. Se instala fácilmente en techos de superficies planas o con inclinación pronunciada con tornillos m8 incluidos. Una vez finalizado el techado, retire el anclaje reutilizable para tejados y guárdelo para el siguiente trabajo. Agarre de cuerda trasero compacto de construcción de acero inoxidable duradero, resistente a la corrosión. Se fija en cualquier parte del anticaídas. Ligero, diseño fácil de usar con funcionamiento manos libres que ofrece la máxima libertad de movimiento. Eslinga de tejido trenzado de poliéster con amortiguador integral y dos ganchos de seguridad con bloqueo anticaídas con cuerda de alta resistencia. Cuerda de mezcla de polipropileno de 5/8 pulgadas de diámetro con lazo y gancho de seguridad de bloqueo. 9, resistencia a la tracción de 300 libras, tratada para combatir los rayos ultravioleta. Contenedor impermeable ideal para el almacenamiento de equipos. Recomendado para su uso en construcción y fabricación. Peligros de caída desde alturas. Mide 13 pulgadas de largo por 13 pulgadas de ancho por 15 pulgadas de alto.
    Sistema de protección contra caídas Titan ReadyRoofer
    • Incluye arnés de cuerpo entero con correas para piernas con hebilla de acople, anclaje para techo reutilizable y agarre de cuerda de arrastre MicroLoc
    • También incluye una eslinga amortiguadora de 3 pies, anticaídas de cuerda de 50 pies por 5/8 pulgadas de diámetro y contenedor impermeable
    • Cumple con todos los estándares aplicables de OSHA, ANSI y CSA.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58013
    KIT MILLER READYROOFER, LÍNEA DE 15 M (50 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58013-main
    RWS-58013
    KIT MILLER READYROOFER, LÍNEA DE 15 M (50 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58013-main