/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    fall protection kits

    Combos de arnés/eslinga Miller Titan™

    Combos de arnés/eslinga Miller Titan™

    Overview
    El arnés no elástico Titan™ se acopla a la eslinga amortiguadora o a la combinación de eslinga de posicionamiento y retención.

    Protección añadida
    Las eslingas amortiguadoras tubulares cuentan con un núcleo interno tejido incorporado que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas, mientras que la cubierta exterior sirve como eslinga de tejido trenzado de respaldo.

    Comodidad y seguridad
    Las eslingas amortiguadoras tipo paquete incluyen el paquete amortiguador, en caso de caída, el paquete se expande para reducir las fuerzas de detención de caídas mientras se despliega una correa de seguridad de respaldo para mayor protección contra caídas.

    Características y beneficios:
    Arneses no elásticos de cuerpo entero Titan
    • Ligera, cincha duradera para mayor comodidad y confiabilidad durante todo el día
    • Correa subpélvica con anillo en D posterior deslizante
    • Etiquetado trilingüe e instrucciones
    Eslingas amortiguadoras de impacto Titan
    • Ligera, cincha duradera
    • Ganchos de resorte con cierre a presión
    • Modelos de dos patas disponibles para amarre continuo
    Sujeción Titan
    • Las eslingas de retención deben utilizarse únicamente para retención y no para protección contra caídas
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MK650-4UMFL-1/6FT
    KIT DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS MILLER
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mk650-4umfl-1-6ft
    MK650-4UMFL-1/6FT
    KIT DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS MILLER
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mk650-4umfl-1-6ft
    TK4051-Z7/U/6FTAK
    Arnés de cuerpo entero con correas para piernas con hebilla de acople con una eslinga amortiguadora tubular de (6 pies) acoplada
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44169_TK4051-Z7-U-6FTAK
    TK4051-Z7/U/6FTAK
    Arnés de cuerpo entero con correas para piernas con hebilla de acople con una eslinga amortiguadora tubular de (6 pies) acoplada
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44169_TK4051-Z7-U-6FTAK
    TK4051U/U/6FTAK
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44169_TK4051-Z7-U-6FTAK
    TK4051U/U/6FTAK
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44169_TK4051-Z7-U-6FTAK