/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    fall protection kits

    Kits de protección contra caídas desde techos Miller, para venta al menudeo

    Kits de protección contra caídas para tejados Miller

    Overview
    Los kits de protección contra caídas para trabajadores listos para Titan ll ofrecen una cómoda protección contra caídas para una variedad de aplicaciones de trabajo en altura. El arnés de seguridad de cuerpo entero no elástico Miller Titan ll cuenta con cincha mejorada, correa trasera y correa subpélvica para mayor comodidad y un mejor ajuste. El anillo en D posterior deslizante y las correas para las piernas con hebilla de pasador permiten que el arnés se ajuste correctamente, y las anillos en D laterales permiten un posicionamiento óptimo mientras se trabaja. Los anillos de la eslinga sin tirones permiten el acoplamiento de la eslinga cuando no se utiliza para minimizar los riesgos de caída libre. La eslinga tubular amortiguadora de impacto Titan II de 6 pies cuenta con un núcleo interno tejido incorporado que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas, y una cubierta exterior que sirve como eslinga de tejido trenzado de respaldo. Este kit también incluye una correa para brazo cruzado Titan de 1.8 m. Todos los equipos de protección contra caídas Miller de este kit cumplen con todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA.
    • El KIT INCLUYE: Un arnés de seguridad de cuerpo entero Miller Titan ll no elástico, un arnés de seguridad Titan ll de 6 pies (1.8 m), eslinga amortiguadora de impacto tubular, una eslinga de amortiguador tubular Titan de 6 pies Correa para brazo cruzado, y una cubeta impermeable
    • CINCHA PARA ARNÉS DE SEGURIDAD: Nuevo y mejorado para mayor comodidad y un ajuste más fácil y adecuado, los anillos de eslinga sin tiro permiten la conexión de la eslinga cuando no se usa para minimizar los riesgos de caída libre
    • CARACTERÍSTICAS DEL ARNÉS DE SEGURIDAD: Correa posterior y correa subpélvica para mayor seguridad y comodidad, anillo en D posterior deslizante para ajustar el arnés correctamente, anillos en D laterales, correas para piernas con hebilla de pasador, capacidad para (unidad de 181.4 kg)
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58020
    KIT MILLER READYWORKER, CUERDA DE 1.8 M (6 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58020-main
    RWS-58020
    KIT MILLER READYWORKER, CUERDA DE 1.8 M (6 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58020-main
    S-BRFK50-Z7/50FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58020-main
    S-BRFK50-Z7/50FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58020-main