/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    self retracting lifelines

    Sistemas de protección contra caídas Miller Twin Turbo™ con conector de anilla D

    Sistemas de protección contra caídas Miller Twin Turbo™ con conector de anilla D

    Overview
    El conector Miller Twin Turbo™ con anilla D pendiente de patente adapta fácilmente dos limitadores personales de caídas (PFL) Miller TurboLite™ livianos para una protección continua contra caídas con amarre del 100%.

    Mayor productividad
    Aumenta la productividad y la versatilidad del trabajador con libertad de movimiento, menos restrictiva que otras unidades del mercado.

    Movilidad definitiva
    Permite que los PFL TurboLite™ giren en múltiples direcciones para una mayor movilidad, la acción giratoria evita que la cincha se tuerza y se fije dentro de la unidad.

    Características y beneficios:
    • Repuesto para eslingas amortiguadoras de doble pata
    • Diseño innovador que se conecta fácilmente a la mayoría de los arneses de protección contra caídas con anillos en D posteriores metálicos sin recubrimiento
    • Una solución eficaz cuando se trabaja con una separación de caída baja
    • El reparto de tejido trenzado se extiende/retrae sin interrupciones
    • Fácil de usar y montar/desmontar
    • Se adapta a la mayoría de los modelos Miller TurboLite™ PFL
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MFLB-11-Z7/6FT
    Conector de anillo en D Twin turbo (MFLB) con dos (2) conectores de 6 pies Los PFL TurboLite con ganchos de broche de seguridad con bloqueo de aluminio. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-11-Z7/6FT
    Conector de anillo en D Twin turbo (MFLB) con dos (2) conectores de 6 pies Los PFL TurboLite con ganchos de broche de seguridad con bloqueo de aluminio. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-11-Z7/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-11-Z7/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12-Z7/6FT
    Conector de anillo en D Twin turbo (MFLB) con dos (2) conectores de 6 pies Los PFL TurboLite con ganchos de varilla de aluminio con bloqueo. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12-Z7/6FT
    Conector de anillo en D Twin turbo (MFLB) con dos (2) conectores de 6 pies Los PFL TurboLite con ganchos de varilla de aluminio con bloqueo. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12/6FT-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12/6FT-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12/6FTBL-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12/6FTBL-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12/6FTGN-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-12/6FTGN-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-3-Z7/6FT
    Conector de anillo en D Twin turbo (MFLB) con dos (2) conectores de 6 pies Los PFL TurboLite con ganchos de broche de seguridad con bloqueo de acero. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-3-Z7/6FT
    Conector de anillo en D Twin turbo (MFLB) con dos (2) conectores de 6 pies Los PFL TurboLite con ganchos de broche de seguridad con bloqueo de acero. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-3/6FTBL-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-3/6FTBL-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-3/6FTGN-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-3/6FTGN-USS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-4-Z7/6FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT
    MFLB-4-Z7/6FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122738_MFLB-12-Z7-6FT